Original Page

Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN

Kód materiálu: C1000004
GTIN: 4046548102369
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, RJ45 na 4pól. konektor M12samec rovný, kódování D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2, délka kabelu: 20 m
Povolení CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Jmenovitý proud 1.5  
Typ. odpor kabelu K1 <=55,4 Ohm/km při 20 °C  
Typ. vlnový odpor K1 100 Ohm ± 15 Ohm  
Okolní teplota -40  
90  
Teplota prostředí s UL -40 - 80 °C  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ konektoru 1 8pól. samec RJ45  
Tvar konektoru typ 1 přímý  
Typ konektoru 2 4pól. samec M12  
Tvar konektoru typ 2 přímý  
Kódování konektoru M12 č.2
Mat. závit. kroužku konektor 2 CuZn ponikl.  
Povrch kontaktů materiál 2 CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.  
Materiál kolíků CuZn  
Materiál kabelu K1 Cu  
Izolační materiál vedení K1 FEP (RoHS)  
Typ kabelu K1 S/FTP  
Délka kabelu 20  
Materiál povrchu clony K1 CuZn  
Kategorie kabelu K1 Cat5e  
Barva vnějšího pláště kabelu 1 zelená, podobná RAL6018  
Barva pouzdra černá  
Materiál pláště kabelu 1 PUR  
Schopnost tažení kabelu 1 ne  
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 12 x Ø  
Max.vnější průměr kabelu K1 7.4  
7.4  
Průřez dat.kabelu AWG K1 22  
Zkroucení K1 twisted pair  
(2x2xAWG22)  
Odstínění K1 ano  
Druh stínění K1 Drátěné pletivo  
Počet vodičů 4  
Povolení kabelu K1 UL AWM-Style 21923  
verified ANSI/TIA-568-C.2  
Bez halogenů Ne  
Odolnost vůči oleji odolný  
Odolnost proti šíření plamene UL FT2  
Toč.moment Blokovací šroub 0,4 Nm  
Čistá váha 1428  
Celková hmotnost 1438  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060307  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000001  
Referenční funkce ETIM EC003249  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548102369  
Svazek 3.388  dm3
Harmonized System Code 85444210  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Angličtina


Certificate (UL) E470625

PSEN op Cable M12 4p sh, Cable PN RJ45 8p-M12 4p, Cable PN M12-M12 4p

0,2 MB
28.07.2022

Data sheet Cable PN RJ45 8p-M12 4p

Cable PN RJ45 8p-M12 4p (1005841-02)

0,1 MB
18.07.2022

EPLAN P8 Macro

Electrical CAD Data

0,0 MB
13.09.2021

UK Declaration of Conformity (UKCA)

Cable PN RJ45 8p-M12 4p, Cable PN M12-M12 4p

0,1 MB
19.01.2022

EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)

Cable PN RJ45 8p-M12 4p, Cable PN M12-M12 4p

0,1 MB
19.01.2022