Projekty badawcze i współpraca firmy Pilz

Pasja i kreatywność jako siła napędowa

Mężczyzna w laboratorium

Pilz jest odnoszącą sukcesy na arenie międzynarodowej niezależną firmą rodzinną. Dążenie do innowacji jest silnie zapisana w naszym DNA. Zyski firmy są wciąż inwestowane w badania i rozwój, co stanowi gwarancję ciągłego wzrostu. Inwestując ponad 15% swoich obrotów w badania i rozwój, Pilz podkreśla swoje ambicje pozostania jedną z najbardziej innowacyjnych firm w dziedzinie automatyzacji. 

Firma Pilz dysponuje najnowocześniejszym centrum badawczo-rozwojowym, w którym  opracowywane są rozwiązania z zakresu automatyzacji dla naszych klientów.

„Firma Pilz trwale zapisała się w historii przemysłu”.

Berthold Heinke, konsultant w dziedzinie bezpiecznych sterowników

„Bez wątpienia firma Renate Pilz jest jednym z flagowych średnich przedsiębiorstw naszego kraju – innowacyjnym, dobrze czującym się na rynkach światowych, a jednocześnie głęboko związanym z regionem”.

Winfried Kretschmann, Premier

Produkty, które podbiły świat automatyzacji

Nasze produkty i rozwiązania ugruntowały swoją pozycję w technologii bezpiecznej automatyzacji. Firma Pilz wyznacza standardy automatyzacji w zakresie bezpiecznej współpracy człowieka i maszyny.

Technologiczne kamienie milowe w historii

Współpraca i projekty badawcze

Niezależnie od tego, czy chodzi o cyfryzację, czy o bezpieczeństwo przemysłowe – fabryka przyszłości wymaga nowych koncepcji, produktów i rozwiązań. Firmy potrzebują dziś zdolności opracowywania innowacyjnych pomysłów oraz dostosowywania ich do potrzeb rynku i możliwości praktycznego zastosowania w przemyśle. Aby zawsze trzymać rękę na pulsie, firma Pilz uczestniczy w różnych projektach badawczych i ściśle współpracuje z różnymi szkołami i uniwersytetami.

Nowa współpraca między Pilz, ARENA2036 i SmartFactoryKL

Na tegorocznych targach Hannover Messe przedstawiciele Pilz, ARENA2036 i SmartFactoryKL  podpisali porozumienie kładące podwaliny pod przyszłą współpracę!

Pierwszym wspólnym projektem  jest „ARENA-X” – demonstracyjno-testowe środowisko współpracy opartej na przestrzeni danych i tworzeniu wartości. Cel: stworzenie warunków do wymiany technologii w ramach inicjatyw Industry 4.0, Gaia-X i Catena-X z myślą o wykorzystaniu i zastosowaniu w przemyśle. 

Nie możemy doczekać się rozpoczęcia współpracy i realizacji ekscytujących projektów!

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie prasowym

Cztery osoby prezentujące podpisaną umowę

Arena2036

Logo Arena2036

Firma Pilz zajmuje się przyszłością automatyzacji w ramach kampusu badawczego ARENA2036: ARENA oznacza „Active Research Environment for the Next Generation of Automobiles” („Aktywne środowisko badawcze na potrzeby kolejnej generacji samochodów”). Konkurencyjne, racjonalne pod względem zużycia zasobów modele produkcyjne mają pojawić się w 2036 roku, w 150. rocznicę wynalezienia samochodu. 
Dzięki swojej specjalistycznej wiedzy z zakresu technologii bezpieczeństwa i automatyzacji firma Pilz jest reprezentowana w kampusie badawczym w obszarze produkcji i pracuje nad rozwiązaniem zabezpieczającym produkcję modułową. Chcemy współpracować z innymi podmiotami z różnych sektorów przemysłu i badań nad opracowaniem takiego systemu, sprawdzeniem jego funkcjonowania i zakwalifikowaniem go do eksploatacji w procesie produkcji.

SmartFactoryKL

Firma Pilz aktywnie uczestniczy w inicjatywie technologicznej SmartFactoryKL w Kaiserslauten. Pracujemy obecnie nad rozwiązaniami koncepcyjnymi w zakresie dynamicznej ochrony i bezpieczeństwa. Na podstawie koncepcji opracowanych przez partnerów przedsięwzięcia pracownicy działu badań w SmartFactoryKL konstruują modele demonstracyjne, które są prezentowane np. na targach Hannover Messe. Zasiadając w Radzie Wykonawczej SmartFactory KL, firma Pilz może konsultować treść badań z partnerami i w ten sposób wpływać na ich kierunek.

Logo SmartFactory

Uniwersytet Esslingen

Logo uniwersytetu Esslingen

Firma Pilz wspiera działalność dydaktyczną i współpracuje z lokalnymi uniwersytetami i instytutami naukowymi. Na Uniwersytecie w Esslingen sponsorujemy imprezy i uczestniczymy na przykład w Branżowym Kolokwium, miejscu spotkań w celu wymiany pomysłów i know-how między firmami, politykami i studentami. Oferujemy również pomoc w realizacji prac licencjackich i magisterskich oraz promujemy młode talenty. Dla tych studentów, którzy chcą zajrzeć za kulisy innowacyjnych procesów produkcyjnych, organizujemy regularne wycieczki w zakładach firmy Pilz.

Współpraca z Uniwersytetem w Esslingen

Praktyki zawodowe i prace dyplomowe w firmie Pilz

„Nasz zarząd docenia wartość zespołów o różnym poziomie doświadczeń. Kiedy połączy się nową, „świeżą” wiedzę z uczelni ze zgromadzoną, „starszą” wiedzą naszych pracowników, dzieje się coś wspaniałego. Tak właśnie rodzą się innowacje”.

Renate Pilz

W firmie Pilz studenci mogą zdobywać doświadczenie zawodowe albo współpracować z nami nad ciekawymi projektami w ramach prac licencjackich lub magisterskich. Jeśli masz już dyplom ukończenia studiów, zapewniamy możliwości idealnego startu w życie zawodowe. Dowiedz się więcej o możliwościach zatrudnienia w firmie Pilz!

Studiowanie w Pilz

Dalsze informacje

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl