Firma Pilz jest globalnym dostawcą produktów, systemów i usług w dziedzinie automatyzacji. Nie uznajemy kompromisów w zakresie zapewniania bezpieczeństwa ludzi, maszyn i środowiska. Jako firma rodzina z długoletnią tradycją i obecnością na całym, stawiamy sobie za cel bycie wiarygodnym partnerem dla Twojej firmy.
Kształtujemy przyszłość automatyzacji
Nasza myśl przewodnia – The spirit of safety
We wszystkim, co robimy, kierujemy się potrzebą uczynienia świata bezpieczniejszym. Uwidacznia się to w każdym produkcie i rozwiązaniu firmy Pilz, które uwzględnia zarówno wymogi bezpieczeństwa maszyn, jak i ochrony. Zawsze koncentrujemy się na potrzebach klientów i z wielkim zaangażowaniem dostarczamy im najnowocześniejsze technologie oraz zapewniamy najwyższą jakość.
Dlaczego Pilz?
Zaufaj rozwiązaniom firmy Pilz i zyskaj nie tylko bezpieczeństwo, ale również wydajność.
Pomyślnie zrealizowane projekty i związane z nimi referencje klientów dają pełen obraz o naszej pracy:
„Nasza nowa kolejka linowa jest szczytem stanu techniki. Dysponujemy zupełnie nową kolejkę linową wyposażoną w najwyższej klasy sterownik bezpieczeństwa i przyjazną dla użytkownika wizualizację. Jest to bezkonkurencyjne rozwiązanie. Dowozimy na najwyższy szczyt w Niemczech i dlatego potrzebujemy najwyższych standardów”.
„Już wcześniej zainstalowaliśmy rozwiązanie bezpieczeństwa firmy Pilz w innym zakładzie i byliśmy bardzo zadowoleni z jakości komponentów, serwisu, a także wsparcia. Poza tym system znaliśmy już wcześniej, a dzięki możliwości rozbudowy stanowi on przyszłościowe rozwiązanie”.
„Wykorzystanie rozwiązań firmy Pilz do wdrożenia całej technologii bezpieczeństwa, całkowicie niezależnie od standardowej automatyki, ma dla nas wiele zalet. Najważniejsze jest jednak to, że możemy znormalizować ich wykorzystanie na całym świecie, ponieważ firma Pilz zajmuje się międzynarodową certyfikacją, również w zakresie zarządzania palnikami”.
„Firma Pilz to nasz długoletni partner, który zapewnia wsparcie we wszystkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Nasi pracownicy posiadają niezbędne kwalifikacje, jednak zagadnienia związane z normą DIN EN 13849 są bardzo złożone. Pilz to kompetentny partner o rozległej wiedzy w dziedzinie technologii, produktów i skutecznych rozwiązań, który zapewnia nam niezbędne wsparcie techniczne”.
Dodatkowe informacje o firmie Pilz
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl