Czujniki bezpieczeństwa

Optymalne monitorowanie pozycji

Pięć różnych wyłączników bezpieczeństwa

Wyłączniki bezpieczeństwa mogą być wykorzystywane do monitorowania różnego rodzaju drzwi ochronnych. Stanowią one gwarancję, że niebezpieczne ruchy maszyny zostaną zatrzymane po otwarciu osłony. Dostępne są czujniki bezpieczeństwa o różnych zasadach działania, w tym mechanicznej, magnetycznej lub kodowanej.

Potrzebujesz urządzenia ryglującego do swojej aplikacji ze względu na niebezpieczne ruchy maszyny związane z wybiegiem? Również tutaj oferujemy szeroką gamę odpowiednich produktów. Wszystkie potrzebne informacje można znaleźć pod hasłem Czujniki bezpieczeństwa do ryglowania osłon

Elastyczne wykorzystywanie zgodnie z normą EN ISO 14119 – zalety czujników bezpieczeństwa

  • Kompaktowa budowa na potrzeby łatwej, oszczędzającej miejsce instalacji
  • Można je wykorzystać w szerokim zakresie aplikacji
  • Oszczędność kosztów dzięki połączeniu szeregowemu
  • Długi okres eksploatacji dzięki wytrzymałej obudowie
  • Bezpieczne kompletne ekonomiczne rozwiązanie w połączeniu z jednostką sterującą Pilz
Grafika przedstawiająca zgrzewarkę do blachy

Właściwości czujników bezpieczeństwa

Grafika zawierająca słowa EN ISO 14119
  • Spełnia wymagania normy ISO 14119
  • Tryb działania/kodowanie: mechaniczne (PSENmech), bezdotykowe magnetyczne (PSENmag, PSENhinge), bezdotykowe kodowane (PSENcode), a także w pełni kodowane, unikalnie w pełni kodowane (PSENcode)
  • Stopień ochrony: IP65 (PSENmech), IP67 (PSENhinge), IP67 / IP6K9K (PSENmag, PSENcode)

Zabezpieczenie drzwi ochronnych i monitorowanie pozycji – dla każdego otoczenia i każdej aplikacji

Do monitorowania drzwi ochronnych, do osłon, klap i drzwi rolowanych lub do wykrywania położenia: odpowiednim rozwiązaniem są czujniki bezpieczeństwa PSENmech, PSENmag i PSENcode. Nasze czujniki bezpieczeństwa spełniają wymagania normy EN ISO 14119 w sposób niezwykle ekonomiczny oraz łączą wydajność z bezpieczeństwem i wygodą użytkowania.

Dostępne są czujniki bezpieczeństwa o różnych konstrukcjach i wykorzystujące odmienne zasady działania. Można je również stosować w trudnych warunkach środowiskowych. Czujniki bezpieczeństwa można łączyć szeregowo, aby oszczędzić koszty!

Technologia czujników sama w sobie nie jest wystarczająca: rozwiązanie jest kompletne wyłącznie wraz z odpowiednimi opcjami oceny. Dlatego oferujemy kompletne rozwiązania bezpieczeństwa obejmujące czujniki i sterownik. Dzięki temu oszczędzasz czas i pieniądze oraz zyskujesz gwarancję certyfikowanego bezpieczeństwa.

Niebieska instalacja przemysłowa z drzwiami ochronnymi

Nasza oferta produktów: Czujniki bezpieczeństwa

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl