Zrównoważona automatyzacja

Grafika przedstawiająca wzrost wydajności

Technologia automatyzacji pomaga w produkcji, aby była ona bardziej ekonomiczna i oszczędna pod względem wykorzystania zasobów. Bezpieczna technologia automatyzacji firmy Pilz wspiera naszych klientów na drodze do zrównoważonej produkcji. Zapewnia obniżenie wskaźnika awaryjności oraz zwiększenie dyspozycyjności i wydajności. Krótko mówiąc, wydłuża okres eksploatacji instalacji i maszyn. Dlatego firma Pilz stawia na bezpieczeństwo przemysłowe i zapewnia wsparcie na wszystkich etapach, aż do stworzenia bezpiecznej infrastruktury w środowisku produkcyjnym. Firma Pilz oferuje swoim klientom najwyższej jakości, energooszczędne i przyjazne dla środowiska rozwiązania w zakresie automatyzacji – mamy zawsze na uwadze ochronę zasobów.

Jakość produktów

Jakość to nasza obietnica dotycząca produktu. Mniejsza liczba zwrotów oznacza, że nie dochodzi do marnowania materiałów. Jeżeli jednak urządzenie okaże się wadliwe, zachęcamy do jego zwrotu. Nasi pracownicy mogą wtedy sprawdzić, w jakim stopniu uszkodzone urządzenie może być ponownie wykorzystane, poprzez naprawę lub wymianę poszczególnych elementów.

Pracownik przed sterownikiem

Zwroty i utylizacja

W ramach zmian w ustawie o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ElektroG) w 2021 roku oferujemy naszym klientom w Niemczech możliwość zwrotu naszych produktów po zakończeniu ich okresu użytkowania. Dyrektywa WEEE 2012/19/EU („Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny”) została przyjęta jeszcze w 2012 roku. Ta europejska dyrektywa zajmuje się między innymi oznakowaniem i zwrotem urządzeń elektrycznych i elektronicznych za pośrednictwem producenta. Urządzenia te są profesjonalnie utylizowane lub poddawane recyklingowi. Nasze międzynarodowe filie są zarejestrowane lokalnie i oferują swoim klientom usługi utylizacji. Co więcej, stale pracujemy nad zmniejszeniem ilości substancji zanieczyszczających w naszych produktach.

Dalsze działania w zakresie recyklingu:

  • Odpady produkcyjne podlegają recyklingowi
  • Recykling jest przygotowywany poprzez segregację odpadów w naszych budynkach.
  • Opakowania wykonane w 100% z papieru z recyklingu
  • Minimalizacja odpadów z folii

Dzięki tym środkom udało nam się już zwiększyć wskaźnik recyklingu odpadów do 95%!

Roślina wyrastająca ze sterownika

Efektywność energetyczna

Naszym celem jest tworzenie produktów przyjaznych środowisku poprzez stosowanie ekologicznych materiałów i energooszczędnych technologii. Dział rozwoju stawia efektywność energetyczną jako wymóg dla nowych produktów i postępu technologicznego, już na początku cyklu życia produktu. Zgodnie z naszymi celami korporacyjnymi, każda generacja naszych produktów jest bardziej wydajna niż poprzednia. Dotyczy to wszystkich sterowników, przekaźników i czujników.

Trzy przykładowe produkty:

W pełni zrównoważona modernizacja

W ramach modernizacji „stare” urządzenia i maszyny, które nie spełniają już dzisiejszych standardów bezpieczeństwa, są modernizowane przez firmę Pilz zgodnie z najnowszym stanem techniki. Dzięki temu mogą być nadal bezpiecznie i wydajnie eksploatowane, bez konieczności złomowania całych instalacji i zakupu nowych. W ten sposób firma Pilz wspiera swoich klientów na całym świecie w ich dążeniu do zrównoważonego rozwoju, ochrony zasobów i ograniczenia ilości odpadów.

Jako ekspert w dziedzinie automatyzacji, firma Pilz wspiera cały proces modernizacji:

  • Audyt bezpieczeństwa
  • Koncepcja bezpieczeństwa
  • Projekt bezpieczeństwa
  • Wybór odpowiednich komponentów zabezpieczających
  • Wdrożenie systemu
  • Weryfikacja
  • Walidacja układu
  • Dokumentacja techniczna
  • Szkolenia pracowników
  • Tam gdzie potrzeba: odnowione oznakowanie CE

Modernizacja z firmą Pilz

Maszyny w hali

Dalsze informacje

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl