Sieci Fieldbus i Ethernet

Do stosowania w dużych sieciach!

Sieci Fieldbus i Ethernet

Dzięki sieciom Fieldbus i Ethernet zwiększa się wydajność instalacji z rozproszoną logiką sterowania. Możesz łatwo określić strukturę systemów lub połączyć ze sobą kilka sieci.

W przypadku zastosowania odpowiednich komponentów można wdrażać najróżniejsze architektury automatyzacji. W naszej ofercie dostępne są również komponenty umożliwiające komunikację pomiędzy sterownikami na przykład systemu sterowania PSS 4000. Umożliwiają one także komunikację pomiędzy sterownikami innych producentów podłączonymi do różnych sieci Fieldbus.

Dzięki SecurityBridge jesteś po bezpiecznej stronie

Gdy ludzie, maszyny i procesy przemysłowe tworzą inteligentną sieć, wówczas jest ona bardziej podatna na atak. Jak zatem chronić sterowniki przed manipulacją? Moduł SecurityBridge zapewnia kompleksową ochronę sieci automatyki przemysłowej. Dzięki niemu nie tylko zabezpieczasz się przed szpiegostwem i manipulacją, ale też gwarantujesz bezpieczeństwo pracowników i dostępność swoich maszyn!

SecurityBridge

Nasza oferta produktów: Sieci Fieldbus i Ethernet

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl