Przewody i złącza wtykowe

Nasza oferta produktowa

Kable i złącza wtykowe

Zastosowanie odpowiedniego kabla jest kluczowym warunkiem trwałej niezawodności rozwiązania. Oferujemy możliwość konfiguracji odpowiednich rozwiązań pod kątem różnych zastosowań! W naszej ofercie produktów każdy znajdzie coś dla siebie – zarówno w obszarze małej maszyny pakującej, jak i większego systemu logistycznego.

W zaledwie kilku krokach możesz zaprojektować optymalne okablowanie dla swojego rozwiązania w oparciu o szeroką gamę przewodów i złączy wtykowych – konfigurator przewodów pomoże Ci w stworzeniu rozwiązania. Umożliwia on szybki i łatwy dobór przewodów oraz zasilacza do danego urządzenia analizującego i różnych czujników.

Korzyści dzięki naszym produktom

  • Dostępne materiały.
  • Różne długości pod kątem szerokiego zakresu aplikacji.
  • Zamocowany fabrycznie kabel na potrzeby bezpiecznego wykorzystania z szeroką gamą czujników.
  • Złącza wtykowe odpowiednie nawet przy długościach powyżej 50 m
Korzyści oferowane przez nasze produkty
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl