Systemy szkoleniowe

Systemy edukacyjne PES firmy Pilz

Systemy edukacyjne PES firmy Pilz

Systemy PES firmy Pilz są modułowymi systemami szkoleniowymi wyposażonymi w nowoczesne podzespoły służące do nauki praktycznej z zakresu elektryki. Zawierają różne funkcje bezpieczeństwa i automatyzacji przejrzyście rozmieszczone na panelu sterowania.

Umożliwiają opanowanie zasad programowania sterowników od strony praktycznej lub realizowania funkcji bezpieczeństwa w odniesieniu do maszyn i systemów bezpieczeństwa.

Systemy edukacyjne służące do zgłębiania wiedzy w dziedzinie bezpiecznej automatyzacji

Systemy PES zwiększają wartość szkolenia. Są również przydatne w  szkoleniach zawodowych.

Mają za zadanie pokazać:

  • jak prawidłowo wdrażać Dyrektywę maszynową 2006/42/EC i
  •  
  • jakie wymagania nakładane są na funkcje bezpieczeństwa oraz maszyny zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1.
Modułowe systemy szkoleniowe

Systemy edukacyjne PES firmy Pilz zapewniają idealne wsparcie szkoleniowe.

  • Moduły symulacyjne na potrzeby praktycznego szkolenia w wielu dziedzinach mechaniki
  • Bezpośrednio realizowane w systemie uruchomienie i konfiguracja funkcji bezpieczeństwa i automatyzacji maszyn
  • Do wykorzystania w laboratoriach lub warsztatach zawodowych
  • Możliwość rozszerzenia i prosta wymiana pojedynczych modułów
  • W zestawie dostępne są: ćwiczenia, dokumentacja techniczna i informacje dodatkowe (w angielskiej i niemieckiej wersji językowej)

Aby zrealizować kompletną symulację maszyny, niezbędny jest jeden moduł czujników, jeden moduł logiczny i jeden moduł aktuatora. Dla każdego elementu roboczego dostępnych jest szereg różnych modułów rozszerzeń.

Informacje dotyczące modułów rozszerzeń, które można łączyć ze sobą, podane są w instrukcji danego modułu.

Możliwości łączenia modułów

Wszystkie systemy sterowania PES można łączyć ze sobą. Tutaj znajdziesz trzy przykłady optymalnego łączenia modułów dla celów szkoleniowych:

Panel sterowania - Zestaw XS

Zestaw XS:

Proste obwody umożliwiają łatwy i przejrzysty przegląd zasad związanych z technologią bezpieczeństwa. Panele sterowania są doskonałym wprowadzeniem dla osób początkujących.

Stosowane moduły: Czujnik I, układ logiczny PNOZsigma stycznik

Panel sterowania - Zestaw L

Zestaw L:

Idealne rozwiązanie dla osób zaawansowanych: Konfiguracja układu obejmuje również wizualizację maszyny. Dla osób zaawansowanych zestaw obrazujący sposób monitorowania funkcji bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN ISO 13849.

Stosowane moduły: Czujnik III, monitorowanie procesów, układ logiczny PNOZmultistycznik

Panel sterowania - Zestaw XXL

Zestaw XXL:

Maksymalne zastosowanie praktyczne: Automatyzację i funkcje bezpieczeństwa całej instalacji można zaprogramować na potrzeby symulacji rzeczywistych aplikacji.

Stosowane moduły: Technologia czujników III, monitorowanie procesów, układ logiczny PSS 4000, stycznik oraz przenośnik

Nasza oferta produktowa:

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 573 28 80
E-mail: akademiapilz@pilz.pl