Zdecentralizowane instalacje

Moduły zdecentralizowane PDP67 i PDP20

Zdecentralizowane instalacje

Moduły firmy Pilz pozwalają uzyskać wysoki stopień decentralizacji. Urządzenia o stopniu ochrony IP20 (PDP20) i IP67 (PDP67) można zastosować w aplikacjach zdecentralizowanych, bezpośrednio w instalacji.

Moduły o stopniu ochrony IP67 są odporne na zabrudzenie i wodę. Moduły wejściowe z SafetyNET p można zintegrować z systemem automatyki PSS 4000 oraz sterownikiem PNOZmulti. Dostępne są teraz również moduły z Profinet/Profisafe dla dowolnego interfejsu Profinet. Wraz z PDP20 Pilz oferuje moduły dla zdecentralizowanych aplikacji o niewielkim stopniu skomplikowania.

Indywidualne dostosowanie do Twojej aplikacji – zalety urządzeń polowych

  • Mniej prac planistycznych i projektowych dzięki prostej instalacji
  • Proste wdrożenie modułowej koncepcji maszyn
  • Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej
  • Integracja w obudowach odpornych na zabrudzenia i wodę
  • Możliwość stosowania przy wysokich wymaganiach dotyczących higieny
Dostosowane indywidualnie do aplikacji

Prosta decentralizacja – właściwości urządzeń polowych

Prosta decentralizacja – właściwości urządzeń polowych
  • Tylko jeden przewód do komunikacji i zasilania (plug and play poprzez złącze wtykowe M12)
  • Łatwa diagnostyka dzięki połączeniu point-to-point pomiędzy modułami
  • Diagnostyka poszczególnych czujników na modułach
  • Możliwość podłączenia do różnych urządzeń kontrolnych
  • Duża różnorodność możliwych typów architektury automatyzacji
  • Stopień ochrony IP20 = zabezpieczenie przed przedostawaniem się cząstek stałych o średnicy > 12,5 mm, brak ochrony przed wodą
  • Stopień ochrony IP67 = pyłoszczelność, zabezpieczenie przed krótkotrwałym zanurzeniem

Branże

Nasza oferta produktów: Zdecentralizowane instalacje

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl