Aktywatory hamulców

Konfigurowalny przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ s50 do bezpiecznego sterowania hamulcami

Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ s50

Aplikacje wykorzystujące hamulce bezpieczeństwa i hamulce utrzymujące wymagają niezawodnego monitorowania. Pozwala to wyeliminować wszelkie potencjalne zagrożenia wobec użytkownika, nawet gdy napęd jest odłączony od zasilania. Dzięki niezależnemu przekaźnikowi bezpieczeństwa PNOZ s50 Pilz oferuje ekonomiczne rozwiązanie sterowania dwoma hamulcami bezpieczeństwa aż do kategorii PL e zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1.

W przekaźniku bezpieczeństwa PNOZ s50 po tymczasowym przewzbudzeniu następuje zmniejszenie napięcia, przy którym można ustawić parametry. Uzyskane w ten sposób krótkie czasy wentylacji przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej aplikacji. Z drugiej strony, bezpieczna kontrola hamulców umożliwia szybkie wyłączanie w sytuacjach awaryjnych. Ponadto w warunkach normalnej pracy zapewnia wyłączanie przy niskim zużyciu elementów, tym samym zminimalizowanie wymaganej konserwacji.

Hamowanie bezpieczne i bezstykowe – najważniejsze zalety

  • Maksymalne bezpieczeństwo aż do PL e zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 w przypadku uaktywnienia dwóch hamulców (hamulców przytrzymujących lub hamulców bezpieczeństwa)
  • Technologia bezstykowa aż do 4,5 A na hamulec zapewnia krótkie czasy reakcji i trwałe rozwiązanie.
  • Hamowanie niepowodujące zużycia części
  • Wysokie bezpieczeństwo i niskie zużycie hamulca dzięki szybkiemu lub wolnemu wyłączaniu układów zasilania.
  • Szybka diagnostyka bezpośrednio na wyświetlaczu.
  • Niezależne od producenta sterowanie hamulcami, dzięki szybkim wejściom cyfrowym.

Właściwości przekaźnika bezpieczeństwa PNOZ s50

Właściwości przekaźnika bezpieczeństwa PNOZ s50
  • Łatwa nawigacja za pomocą pokrętła
  • Ustawianie parametrów i komunikatów diagnostycznych wyświetlanych na ekranie.
  • Przekaźnik bezpieczeństwa z dwoma 2-pinowymi, bezpiecznymi elektronicznymi wyjściami elektronicznymi na napięcie 24 V DC, każdy o 4,5 A
  • Skrócone czasy cykli poprzez tymczasowe przewzbudzenie z  redukcją napięcia

Aplikacje z osiami obciążanymi grawitacyjnie

W celu zapewniania bezpiecznej kontroli hamulców w wielu aplikacjach można wykorzystywać przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ s50. Na przykład w technice scenicznej, w obrabiarkach, prasach krawędziowych, maszynach pakujących, stołach testujących, przy transporcie i przeładunku materiałów lub w technologiach energetycznych i ekologicznych.

Maszyny z osiami Z

W oś Z wyposażone są między innymi następujące maszyny:

  • Suwnice załadunkowe i rozładunkowe
  • Paletyzatory
  • Frezarki
  • Osie robotów
  • Urządzenia dźwigowe
  • Maszyny z zaworami/pneumatyką/hydrauliką
  • Wciągarki
Aplikacje z osiami obciążanymi grawitacyjnie

Aplikacje w technice scenicznej – wciągarki

W niektórych aplikacjach konieczna jest ochrona nie tylko hamulca przytrzymującego, ale również drugiego hamulca. Na przykład w technice scenicznej wykorzystuje się wciągarki z hamulcami podwójnymi. Przekaźnik PNOZ s50 umożliwia sterowanie dwoma hamulcami bez użycia styków.

Aplikacje w technice scenicznej – wciągarki

Aplikacja w stołach nożycowych

Stoły nożycowe to urządzenia podnoszące z osiami obciążanymi grawitacyjnie. Wykorzystuje się je na przykład na etapie końcowego montażu przy produkcji samochodów. Prace wykonywane wzdłuż osi pionowych wymagają spełnienia wymagań dyrektywy maszynowej.

Aplikacja w stołach nożycowych

Nasza oferta produktów: Aktywatory hamulców

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl