Urządzenia kontrolne i sygnalizacyjne

Wszechstronne bezpieczeństwo

Urządzenia kontrolne i sygnalizacyjne

Wybór odpowiednich urządzeń kontrolnych i sygnalizacyjnych jest podstawowym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i maszyn. Urządzenia kontrolne i sygnalizacyjne firmy Pilz można wykorzystywać wszędzie tam, gdzie występują zagrożenia dla pracowników. Można je stosować w trakcie uruchamiania systemu i podczas normalnej pracy, konserwacji lub serwisowania.

Oferujemy wyłącznik zatrzymania awaryjnego, lampy mutingu, przycisk zezwalający oraz przełącznik wyboru trybu pracy. Nasze produkty pozwalają uzyskiwać krótkie czasy reakcji i zapewniają bezpieczeństwo Twojej aplikacji!

Zalety urządzeń kontrolnych i sygnalizacyjnych

  • Działalność naszej firmy skupia się na bezpieczeństwie ludzi i maszyn
  • Niezawodne produkty o wysokiej jakości i maksymalna kompatybilność
  • Możliwość wykorzystania we wszystkich systemach sterowania firmy Pilz
  • Zgodne są z obowiązującymi normami i posiadają niezbędne certyfikaty
  • Oszczędność kosztów dzięki prostej, szybkiej instalacji
  • Długi okres eksploatacji dzięki funkcjonalnej, wytrzymałej konstrukcji
  • Zakres zastosowań: EN/IEC 60947-5-1 i EN/IEC 60947-5-5
Zalety urządzeń kontrolnych i sygnalizacyjnych

Dzięki naszej ofercie znajdziesz się zawsze po bezpiecznej stronie

Urządzenia kontrolne i sygnalizacyjne firmy Pilz można wykorzystywać wszędzie tam, gdzie mogą występować zagrożenia dla pracowników. Można je stosować w trakcie uruchamiania systemu i podczas normalnej pracy, konserwacji lub serwisowania.

Dzięki naszej ofercie znajdziesz się zawsze po bezpiecznej stronie

Zastosowania w przemyśle

Nasza oferta produktowa: Urządzenia kontrolne i sygnalizacyjne

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl