text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PIT es Set1.2: es1.11 / 2 n/c 1n/o

Ürün numarası: 400411
GTIN: 

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
cULus Listed  
TÜV  
Kendi kendini izleyen evet  
 
Min. kontak akımı 1  mA
Voltage DC1 safety cont. 440  V
Max. current DC1 safety cont. 16  A
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 3  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Olarak çevre ısısı -30 - 70  °C
Koruma tip, muhafaza IP65  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Yükseklik boyutu 41.5  mm
Genislik boyutu 45.3  mm
Derinlik boyutu 43.6  mm
Çap 55  mm
Net agirlik 92  g
Brüt ağırlık 95  g