text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PIT es Set1.2: es1.11 / 2 n/c 1n/o

Номер артикула: 400411
GTIN: 

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Подтверждено CE  
Внесено в перечень cULus  
TÜV  
Самоконтроль да  
 
Мин. ток на контакте 1  mA
Voltage DC1 safety cont. 440  V
Max. current DC1 safety cont. 16  A
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 3  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Окружающая температура -30 - 70  °C
Тип защиты, корпус IP65  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Размер по высоте 41.5  mm
Размер по ширине 45.3  mm
Размер по глубине 43.6  mm
Диаметр 55  mm
Вес нетто 92  g
Вес брутто 95  g