Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"400411","name":"PIT es Set1.2: es1.11 / 2 n/c 1n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
PIT es Set1.2: es1.11 / 2 n/c 1n/o
Numer produktu: 400411
GTIN:
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus TÜV |
| Automonitorowanie | tak |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Min. prąd stykowy | 1 mA |
Wyjścia przekaźnikowe
| Voltage DC1 safety cont. | 440 V |
| Max. current DC1 safety cont. | 16 A |
| Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 3 A |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy | -30 - 70 °C |
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
Dane mechaniczne
| Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
| Wysokość | 41.5 mm |
| Szerokość | 45.3 mm |
| Głębokość | 43.6 mm |
| Średnica | 55 mm |
| Ciężar netto | 92 g |
| Ciężar brutto | 95 g |