Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"400411","name":"PIT es Set1.2: es1.11 / 2 n/c 1n/o","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
PIT es Set1.2: es1.11 / 2 n/c 1n/o
Numero dell'articolo: 400411
GTIN:
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
cULus Listed TÜV |
| Automonitorato | Sì |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Corrente contatto min. | 1 mA |
Uscite a relè
| Tens. DC1 cont. di sicur. | 440 V |
| Corr. max DC1 contatto di sic. | 16 A |
| Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
| Tens. AC15 cont. di sicur. | 230 V |
| Corr. max AC15 contatto di sic | 3 A |
| Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 V |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | -30 - 70 °C |
| Grado di protez. custodia | IP65 |
Dati meccanici
| Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
| Altezza | 41.5 mm |
| Larghezza | 45.3 mm |
| Profondità | 43.6 mm |
| Diametro | 55 mm |
| Peso netto | 92 g |
| Peso lordo | 95 g |