Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"400411","name":"PIT es Set1.2: es1.11 / 2 n/c 1n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
PIT es Set1.2: es1.11 / 2 n/c 1n/o
Número de producto: 400411
GTIN:
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CE
cULus Listed TÜV |
| Autosupervisado | sí |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Corriente de contacto mín. | 1 mA |
Salidas de relé
| Tensión DC1 ctrl. seguridad | 440 V |
| Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 16 A |
| Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 V |
| Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 3 A |
| Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 V |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente | -30 - 70 °C |
| Carcasa de clase de protección | IP65 |
Datos mecanicos
| Borne de conexión | Borne de tornillo |
| Dimensión de altura | 41.5 mm |
| Dimensión Ancho | 45.3 mm |
| Dimensión Profundidad | 43.6 mm |
| Diámetro | 55 mm |
| Peso neto | 92 g |
| Peso bruto | 95 g |