text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PIT es Set1.2: es1.11 / 2 n/c 1n/o

Kód materiálu: 400411
GTIN: 

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
cULus Listed  
TÜV  
Vlastní kontrola ano  
 
Min. proud přes kontakty 1  mA
Napětí DC1 bezp. kontakt 440  V
Max.proud DC1 bezp. kontakt 16  A
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Napětí AC15 bezp. kontakt 230  V
Max.proud AC15 bezp. kontakt 3  A
Napětí DC13 bezp. kontakt 24  V
Okolní teplota -30 - 70  °C
Typ krytí, pouzdro IP65  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Rozměr výška 41.5  mm
Rozměr šířka 45.3  mm
Rozměr hloubka 43.6  mm
Průměr 55  mm
Čistá váha 92  g
Celková hmotnost 95  g