text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PIT es Set1.2: es1.11 / 2 n/c 1n/o

Artikelnummer: 400411
GTIN: 
SET bestehend aus Notaustaste mit sicherem Kontaktblock nach EN 60947-5-1 und EN 60947-5-5; 2 Öffner (2 n/o), 1 Schließer (n/c) in Schraubtechnik;

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Zulassung CE  
cULus Listed  
TÜV  
Selbstüberwacht ja  
 
Min. Kontaktstrom 1  mA
Spannung DC1 Sicherheitskont. 440  V
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. 16  A
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Spannung AC15 Sicherheitskont. 230  V
Max.Strom AC15 Sicherheitskont 3  A
Spannung DC13 Sicherheitskont. 24  V
Umgebungstemperatur -30 - 70  °C
Schutzart Gehäuse IP65  
Anschlussklemme Schraubklemme  
Abmessung h 41.5  mm
Abmessung b 45.3  mm
Abmessung t 43.6  mm
Durchmesser 55  mm
Nettogewicht 92  g
Bruttogewicht 95  g