Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"400411","name":"PIT es Set1.2: es1.11 / 2 n/c 1n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
PIT es Set1.2: es1.11 / 2 n/c 1n/o
Produktnummer: 400411
GTIN:
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
cULus Listed TÜV |
| Selvovervåget | ja |
Teknisk data
Elektriske data
| Min. kontaktstrøm | 1 mA |
Relæudgange
| Spænding DC1 sikkerhedskont. | 440 V |
| Max strøm DC1 sikkerhedskont. | 16 A |
| Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
| Spænding AC15 sikkerhedskont. | 230 V |
| Max strøm AC15 sikkerhedskont | 3 A |
| Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 V |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur | -30 - 70 °C |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP65 |
Mekaniske data
| Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
| Mål, højde | 41.5 mm |
| Mål, bredde | 45.3 mm |
| Mål, dybde | 43.6 mm |
| Diameter | 55 mm |
| Nettovægt | 92 g |
| Bruttovægt | 95 g |