İlk kez sadece brülörün kontrolü ve izlenmesi değil, fırının tamamının emniyetli bir şekilde yönetilmesi de mümkündür: Pilz PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler serisinden yeni PNOZ m B1 Brülör ana ünitesi, PNOZmulti Configurator yazılım aracının 10.12 Sürümü üzerinden fırınların eşzamanlı olarak takibini ve emniyetli bir şeklide kontrol edilmesini desteklemektedir.
Ostfildern, 15 Tem 2020
Brülör yönetimi uygulamaları için Pilz PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörleri
Brülör ve termal tesis ve makine üreticilerinin dikkate alması gereken çok sayıda yasal ve kurallara uygunluk gereklilikleri bulunmaktadır: PNOZ m B1 Brülör ile artık sadece çeşitli brülör uygulamalarını kolaylıkla yapılandırmakla kalmaz, aynı zamanda tesisata bağımlı emniyet fonksiyonlarını da izleyebilirsiniz.
Tamamen yeni bir temel
Ana brülör ünitesi, ilgili PNOZmulti Configurator yazılım aracının 10.12. Sürümü tarafından desteklenmektedir. Böylece artık PNOZ m B1 Brülör ana ünitesinin yapılandırılması için bir brülör fonksiyon bloğu sağlanmaktadır. Bu yeni yazılım öğesi, EN 298 ve EN 50156 dahil olmak üzere ilgili Avrupa standartlarına göre sertifikalandırılmıştır. Bu şekilde, brülör en yüksek emniyet gereksinimlerini karşılamaktadır.
Çok çeşitli gereksinimler için brülör
Brülör fonksiyon bloğu, esnek yapılandırmaya sahip bir elektronik otomatik brülör kontrol sistemine benzer bir şekilde çalışır. Sonuç olarak, tüm tesisatı yönetebilir. Kullanıcılar fırınlarını tasarlama ve mühendislik işlemlerinde zaman kazanırlar. Bu, master ve slave brülörler, doğrudan veya dolaylı ateşleme, düşük veya yüksek sıcaklıkta çalışma gibi çeşitli brülör türlerinin emniyetli kontrol ve takibinin mümkün olması anlamına gelir.
Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 - 158
E-posta: publicrelations@pilz.com
Amerika
- Meksika: +52 55 5572 1300
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Avrupa
- İrlanda: +353 21 4804983
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- İtalya: +39 0362 1826711
- Rusya: +7 495 6654993
- İspanya: +34 938497433
- Danimarka: +45 74436332
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- Almanya: +49 711 3409 444
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Türkiye: +90 216 5775552
- Hollanda: +31 347 320477
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portekiz: +351 229 407 594
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
Asya Pasafik
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Japonya: +81 45 471 2281
- Tayvan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tayland: +66 210 54613
- Çin: +86 400-088-3566
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334