Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"774017","name":"PZW 30/230VAC 1n/o 2n/c","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FP"]}
PZW 30/230VAC 1n/o 2n/c
Artikelnummer: 774017
GTIN:
Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O,
2 N/C UB 230 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals Pulse timer,
pulse times 12 stages from 0 - 30 s.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 230 V |
| Typ av matningsspänning U1 | AC |
| Effektförbrukning AC | 4.5 VA |
| Apparatsäkring max. | Max ledartvärsnitt |
Reläutgångar
| Antal hjälpkontakter fördröjda | 2 |
| Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
| Spänning AC1 säkerhetskont. | 240 V |
| Max. ström AC1 säkerhetskont. | 6 A |
| Spänning DC1 säkerhetskont. | 24 V |
| Max. ström DC1 säkerhetskont. | 6 A |
| Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
| Spänning AC15 säkerhetskont. | 230 V |
| Max. ström AC15 säkerhetskont. | 4 A |
| Spänning DC13 säkerhetskont. | 24 V |
| Säkerhetskontakter: AC vid UL | 240 V AC G. P. |
| Säkerhetskontakter: Pilot Duty | B300, R300 |
| Kontaktmaterial relä | AgSnO2 |
| ytterl. Kontaktuppgifter relä | + 0,2 µm Au |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
| Omgivningstemperatur | -10 - 55 °C |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
| Överspänningskategori | III / II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP40 |
| Skyddsklass plintar |
Times
| Inställbara tider |
7
s 20 s 3 s 30 s 4 s 5 s 15 s 25 s 1 s 2 s 0.5 s 10 s |
| Tolerans Tv | -15% / +15% +50 ms |
| Repeternoggrannhet | 2% |
| Max. fördröjningstid formel | tv + 15 % + 50 ms |
Mekaniska data
| Monteringsläge | godtycklig |
| Kåpmaterial underdel | |
| Kåpmaterial främre platta | ABS UL 94 V0 |
| Kåpmaterial överdel | |
| Anslutningsplint | Skruvplint |
| Plinttyp | fast |
| Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–10 AWG |
| Mått höjd | 87 mm |
| Mått bredd | 45 mm |
| Mått djup | 121 mm |
| Nettovikt | 350 g |
| Bruttovikt | 360 g |
Miljön
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Tillbehör – tillval
COVER P-93
774090
Skyddslock för kompaktbromsen PKB och P-93-höljet, lämpligt för att
skydda mot obehörig manipulation, 45 mm brett, innehåll: 20
skyddslock per förpackningsenhet.
SEK426.00