Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"774017","name":"PZW 30/230VAC 1n/o 2n/c","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FP"]}
PZW 30/230VAC 1n/o 2n/c
Número do produto: 774017
GTIN:
Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O,
2 N/C UB 230 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals Pulse timer,
pulse times 12 stages from 0 - 30 s.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CE
Listado em cULus EAC TÜV |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 230 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CA |
| Absorção de potência AC | 4.5 VA |
| Proteção máx. do dispositivo | Seção transvers. de cond. máx. |
Saídas de relé
| Quant. contat. aux. atrasados | 2 |
| Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
| Tensão CA1 cont. segur. | 240 V |
| Corrente máx. CA1 cont. segur. | 6 A |
| Tensão CC1 cont. segur. | 24 V |
| Corrente máx. CC1 cont. segur. | 6 A |
| Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensão CA15 cont. segur. | 230 V |
| Corr. máx. CA15 cont. segur. | 4 A |
| Tensão CC13 cont. segur. | 24 V |
| Cont. de segurança: AC em UL | 240 V CA G. P. |
| Contatos de seg.: Pilot Duty | B300, R300 |
| Material de contato do relé | AgSnO2 |
| adic. Detalhes de cont.do relé | + 0,2 µm Au |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
| Categoria de sobretensão | III / II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP40 |
| Tipo de proteção bornes |
Times
| Tempos selecionáveis |
7
s 20 s 3 s 30 s 4 s 5 s 15 s 25 s 1 s 2 s 0.5 s 10 s |
| Tolerância Tv | -15% / +15% +50 ms |
| Precisão da repetição | 2% |
| Fórmula tempo retardo máx. | tv + 15 % + 50 ms |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | indiferente |
| Parte inf. material da caixa | |
| Placa front. material da caixa | ABS UL 94 V0 |
| Material caixa peça superior | |
| Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
| Tipo do terminal | fixo |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 10 AWG |
| Dimensão altura | 87 mm |
| Dimensão de profundidade | 121 mm |
| Dimensão de profundidade | 45 mm |
| Peso líquido | 350 g |
| Peso bruto | 360 g |
Ambiente
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Acessórios opcionais
COVER P-93
774090
Capa de proteção para freio compacto PKB e caixa P-93, adequado para
proteção contra adulteração não autorizada, 45 mm largura, conteúdo: 20
capas de proteção por unidade de embalagem.