text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PZW 30/230VAC 1n/o 2n/c

제품 번호: 774017
GTIN: 
Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 230 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals Pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 30 s.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


승인 CE  
cULus 등재  
EAC (유라시아)  
TÜV  
 
공급 전압 (V) 230  V
공급 전압 유형 U1 AC  
전력 소모 AC 4.5  VA
최대 장치 회로 차단기 최대 도체 단면  
삭제 보조 접점 개수 2  
활용 범주 AC/DC1 표준 EN 60947-4-1  
전압 AC1 안전 접점 240  V
최대 전류 AC1 안전 접점 6  A
전압 DC1 안전 접점 24  V
최대 전류 DC1 안전 접점 6  A
활용 범주 AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
전압 AC15 안전 접점 230  V
최대 전류 AC15 안전 접점 4  A
전압 DC13 안전 접점 24  V
안전 접점: UL에서 AC 240VAC G. P.  
안전 접점: Pilot Duty B300, R300  
릴레이 접점 재료 AgSnO2  
추가 접점 사양 릴레이 + 0.2 µm Au  
기후 적합성 EN 60068-2-78  
대기 온도 -10 - 55  °C
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
EMC 수행 표준... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
공간 거리 및 연면 거리 EN 60947-1  
과전압 범위 III / II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP40  
단자 보호 유형
선택 가능한 시간 7  s
20  s
3  s
30  s
4  s
5  s
15  s
25  s
1  s
2  s
0.5  s
10  s
허용 범위 Tv -15% / +15% +50 ms  
반복 정확도 2%  
최대 지연 시간 공식 tv + 15 % + 50 ms  
장착 위치 모두  
하단 섹션 하우징 소재
전면 플레이트 하우징 소재 ABS UL 94 V0  
하우징 소재 상부 파트
커넥션 터미널 스크류 터미널  
터미널 스타일 고정  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 10 AWG  
높이 직경 87  mm
폭 치수 45  mm
깊이 치수 121  mm
순중량 350  g
총중량 360  g
 
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

선택적 액세서리

COVER P-93
COVER P-93 774090
컴팩트 브레이크 PKB 및 P-93 하우징용 보호 캡, 무단 임의 조작 방지에 적합, 폭 45mm, 내용: 패키징 단위당 20x 보호 캡.