text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PZW 30/230VAC 1n/o 2n/c

Ürün numarası: 774017
GTIN: 
Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 230 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals Pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 30 s.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
Besleme gerilimi (V) 230  V
U1 besleme voltajı tipi AC  
Güç tüketimi AC 4.5  VA
Maks. cihaz devre kesicisi Maks. iletken çapraz kesiti  
Number of del. aux. contacts 2  
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 6  A
Voltage DC1 safety cont. 24  V
Max. current DC1 safety cont. 6  A
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 4  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Emniyet kontakları: UL'de AC 240 VAC G. P.  
Emn. kontakları: pilot görevi B300, R300  
Röle kontak malzemesi AgSnO2  
Ek kontak ayrıntıları rölesi + 0,2 µm Au  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-78  
Olarak çevre ısısı -10 - 55  °C
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60947-1  
Aşırı gerilim kategorisi III / II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP40  
Terminal protection type
Seçilebilir süreler 7  s
20  s
3  s
30  s
4  s
5  s
15  s
25  s
1  s
2  s
0.5  s
10  s
Tv toleransı -15% / +15% +50 ms  
Tekrarlama doğruluğu 2%  
Maks. gecikme süresi formülü tv + 15 % + 50 ms  
Montaj konumu herhangi biri  
Alt kısım gövde malzemesi
Ön plaka gövde malzemesi ABS UL 94 V0  
Muhafaza malzemesi üst kısım
Bağlantı terminali Vida terminali  
Terminal yapısı sabit  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 10 AWG  
Yükseklik boyutu 87  mm
Genislik boyutu 45  mm
Derinlik boyutu 121  mm
Net agirlik 350  g
Brüt ağırlık 360  g
 
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Opsiyonel aksesuarlar

COVER P-93
COVER P-93 774090
PKB kompakt fren ve P-93 muhafaza için koruyucu kapak, yetkisiz müdahaleye karşı koruma için uygun, 45 mm genişlik, içerik: Paketleme ünitesi başına 20 koruyucu kapak.