閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"774017","name":"PZW 30/230VAC 1n/o 2n/c","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FP"]}
PZW 30/230VAC 1n/o 2n/c
製品コード: 774017
GTIN:
Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O,
2 N/C UB 230 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals Pulse timer,
pulse times 12 stages from 0 - 30 s.
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
一般的なデータ
| 認証 |
CE
cULus Listed EAC (ユーラシア) TÜV |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) | 230 V |
| 電源電圧U1のタイプ | AC |
| AC消費電力 | 4.5 VA |
| サーキットブレーカ最大電流値 | 最大導体接続線径 |
リレー出力
| 遅延補助接点数 | 2 |
| 使用カテゴリAC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| 安全コントローラ電圧AC1 | 240 V |
| 安全コントローラ最大電流AC1 | 6 A |
| 安全コントローラ電圧DC1 | 24 V |
| 安全コントローラ最大電流DC1 | 6 A |
| 使用カテゴリAC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| 安全コントローラ電圧AC15 | 230 V |
| 安全コントローラ最大電流AC15 | 4 A |
| 安全コントローラ電圧DC13 | 24 V |
| 安全接点: ULのAC | 240 VAC G. P. |
| 安全接点: パイロット負荷 | B300、R300 |
| リレー接点の材質 | AgSnO2 |
| リレーの追加の接点詳細 | +0.2 µm Au |
環境データ
| 周囲環境条件... | EN 60068-2-78 |
| 使用周囲温度 | -10 - 55 °C |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 空間距離と沿面距離 | EN 60947-1 |
| 過電圧カテゴリ | III / II |
| 汚染度 | 2 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP40 |
| 端子の保護構造 |
時代
| 設定可能な時間 |
7
s 20 s 3 s 30 s 4 s 5 s 15 s 25 s 1 s 2 s 0.5 s 10 s |
| 遅延時間Tvの許容誤差 | -15% / +15% +50 ms |
| 繰返し精度 | 2% |
| 最大遅延時間の計算式 | tv + 15 % + 50 ms |
機械的データ
| 取り付け位置 | 任意 |
| ハウジング下部素材 | |
| 前面パネル素材 | ABS UL 94 V0 |
| ハウジング素材 (上部) | |
| 接続端子 | スクリュー式端子 |
| 端子スタイル | 固定 |
| 導体接続線径AWGの情報 | 24 - 10 AWG |
| 高さ | 87 mm |
| 幅 | 45 mm |
| 奥行き | 121 mm |
| 実量 | 350 g |
| 総重量 | 360 g |
環境
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |