text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PZW 30/230VAC 1n/o 2n/c

Productnummer: 774017
GTIN: 
Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 230 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals Pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 30 s.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Godkendelse CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Forsyningsspænding (V) 230  V
Forsyningsspændingstype U1 AC  
Effektforbrug AC 4.5  VA
Maks. modulsikring Maks. ledertværsnit  
Max strøm AC15 sikkerhedskont 4  A
Spænding DC1 sikkerhedskont. 24  V
Sikkerhedskontakter:Pilot Duty B300, R300  
Kontaktmateriale relæ AgSnO2  
Max strøm AC1 sikkerhedskont. 6  A
Sikkerhedskontakter: AC ved UL 240 V AC G. P.  
Yderl. kontaktoplysninger relæ + 0,2 µm Au  
Max strøm DC1 sikkerhedskont. 6  A
Antal hjælpekontakter fors. 2  
Spænding DC13 sikkerhedskont. 24  V
Brugskat. AC/DC1 standard EN 60947-4-1  
Spænding AC15 sikkerhedskont. 230  V
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Spænding AC1 sikkerhedskont. 240  V
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Kapslingsklasse, monteret
EMC iht. standard .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Kapslingsklasse, klemmer
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60947-1  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-78  
Omgivelsestemperatur -10 - 55  °C
Overspændingskategori III / II  
Kapslingsklasse, kabinet IP40  
Valgbare tider 7  s
20  s
3  s
30  s
4  s
5  s
15  s
25  s
1  s
2  s
0.5  s
10  s
Tolerance Tv -15% / +15% +50 ms  
Gentagelsesnøjagtighed 2%  
Maks. forsinkelsestid formel tv + 15 % + 50 ms  
Husets materiale frontplade ABS UL 94 V0  
Mål, dybde 121  mm
Monteringsposition vilkårlig  
Husets materiale nederste del
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Husmateriale overdel
Klemmetype fast  
Nettovægt 350  g
Mål, bredde 45  mm
Bruttovægt 360  g
Mål, højde 87  mm
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 10 AWG  
 
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Optionele accessoires

COVER P-93
COVER P-93 774090
Beschermkap voor de compacte rem PKB en de P-93-behuizing, geschikt voorde bescherming tegen onbevoegd manipuleren, 45 mm breed, inhoud: 20 beschermkappen per verpakkingseenheid.