text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PZW 30/230VAC 1n/o 2n/c

Número de producto: 774017
GTIN: 
Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 230 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals Pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 30 s.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Tensión alimentación (V) 230  V
Tipo tensión de aliment. U1 AC  
Consumo de energía AC 4.5  VA
Prot. dispositivo máxima Sección máx. conductor  
Núm. contactos aux. retardados 2  
Cat. de uso Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Tensión AC1 ctrl. seguridad 240  V
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. 6  A
Tensión DC1 ctrl. seguridad 24  V
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. 6  A
Cat. de uso Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tensión AC15 ctrl. seguridad 230  V
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. 4  A
Tensión DC13 ctrl. seguridad 24  V
Contactos seguridad: AC con UL 240 V AC G. P.  
Contactos seguridad:Pilot Duty B300, R300  
Mat. contactos relés AgSnO2  
Datos adic. contacto relé + 0,2 µm Au  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
CEM según normativa .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60947-1  
Categoría de sobretensión III / II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP40  
Tipo de protección de bornes
Tiempos seleccionables 7  s
20  s
3  s
30  s
4  s
5  s
15  s
25  s
1  s
2  s
0.5  s
10  s
Tolerancia Tv -15% / +15% +50 ms  
Precisión de repetición 2%  
Fórmula tiempo de retardo máx. tv + 15 % + 50 ms  
Posición de montaje cualquiera  
Material carcasa parte inf.
Material carcasa placa frontal ABS UL 94 V0  
Material carcasa superior
Borne de conexión Borne de tornillo  
Clase de borne fijo  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 10 AWG  
Dimensión de altura 87  mm
Dimensión Ancho 45  mm
Dimensión Profundidad 121  mm
Peso neto 350  g
Peso bruto 360  g
 
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Accesorios Opcionales

COVER P-93
COVER P-93 774090
Protective cap for compact break PKB and the P-93 housing, suitable for protection against unauthorised manipulation, 45 mm wide, content: 20 protective caps per packaging unit.