Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"311056","name":"PSS SB ACTIVE JUNCTION BASIS","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
PSS SB ACTIVE JUNCTION BASIS
Artikelnummer: 311056
GTIN:
ACTIVE JUNCTION Repeater for SafetyBUS p, base module for connecting 2
SafetyBUS p branches.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
cULus Listed EAC |
| Användningsområde | Felsäker |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med U1 | Module Supply |
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 2.9 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
0
60 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
| Anslutningsplint | Skruvplint |
| Plinttyp | löstagbar |
| Mått höjd | 94 |
| Mått bredd | 49.2 |
| Mått djup | 126 |
| Nettovikt | 240 |
| Bruttovikt | 296 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Tillbehör – tillval
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
SEK1,556.00
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
SEK1,812.00
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
SEK1,299.00
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
SEK8,573.00
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
SEK99.00
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Metervara, Bus/Power-hybridledning, PUR, gul RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, färg på enskilda trådar: röd, vit, grön, brun
SEK81.00