Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"311056","name":"PSS SB ACTIVE JUNCTION BASIS","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS SB ACTIVE JUNCTION BASIS
Kód materiálu: 311056
ACTIVE JUNCTION Repeater for SafetyBUS p, base module for connecting 2
SafetyBUS p branches.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
cULus Listed EAC |
Rozsah použití | Bezpečný |
Technická data
Elektrické údaje
Účel U1 | Module Supply |
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 2.9 W |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | 0 - 60 °C |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
Druh svorek | zásuvný |
Rozměr výška | 94 mm |
Rozměr šířka | 49.2 mm |
Rozměr hloubka | 126 mm |
Čistá váha | 240 g |
Celková hmotnost | 296 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Volitelné příslušenství
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Metrové zboží, hybridní vedení Bus/Power, PUR, RAL1003 žlutá, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, barva jednotlivých žil: červená, bílá, zelená, hnědá
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.