text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSS SB ACTIVE JUNCTION BASIS

Productnummer: 311056
GTIN: 
ACTIVE JUNCTION Repeater for SafetyBUS p, base module for connecting 2 SafetyBUS p branches.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
cULus Listed  
EAC  
Toepassingsgebied Failsafe  
 
Doel van U1 Module Supply  
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 2.9  
Omgevingstemperatuur 0  
60  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Aansluitklem Schroefklem  
Klemsoort steekbaar  
Afmeting hoogte 94  
Afmeting breedte 49.2  
Afmeting diepte 126  
Nettogewicht 240  
Brutogewicht 296  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
 

Optionele accessoires

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
€136.23
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
€158.67
PSS SB Sub-D 1 Connector
PSS SB Sub-D 1 Connector 311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral selectable terminating resistor.
€113.78
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
€750.73
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
PSS SB BUSCABLE0 MOVE 311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
€8.70
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
Metergoed, bus/power hybride kabel, PUR, geel RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, kleur van de aders: rood, wit, groen, bruin
€7.11