text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSS SB ACTIVE JUNCTION BASIS

Номер артикула: 311056
GTIN: 
ACTIVE JUNCTION Repeater for SafetyBUS p, base module for connecting 2 SafetyBUS p branches.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Подтверждено CE  
Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
Области применения Отказоустойчивый  
 
Назначение U1 Питание модуля  
Напряжение питания (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 2.9  
Окружающая температура 0  
60  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Тип клеммы вставной  
Размер по высоте 94  
Размер по ширине 49.2  
Размер по глубине 126  
Вес нетто 240  
Вес брутто 296  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
 

Дополнительные принадлежности

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
PSS SB Sub-D 1 Connector 311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
PSS SB BUSCABLE0 MOVE 311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
По метру, для гибридных линий питания/шин, ПУР, желтый RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, цвет сигнальный проводов: красный, белый, зеленый, коричневый