Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"311056","name":"PSS SB ACTIVE JUNCTION BASIS","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
PSS SB ACTIVE JUNCTION BASIS
Número do produto: 311056
GTIN:
ACTIVE JUNCTION Repeater for SafetyBUS p, base module for connecting 2
SafetyBUS p branches.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CE
Listado em cULus EAC |
| Campo de utilização | Fail-safe |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função de U1 | Alimentação do módulo |
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 2.9 |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Dados mecânicos
| Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
| Tipo do terminal | encaixável |
| Dimensão altura | 94 |
| Dimensão de profundidade | 49.2 |
| Dimensão de profundidade | 126 |
| Peso líquido | 240 |
| Peso bruto | 296 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Acessórios opcionais
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Artigos em metro, cabo híbrido Bus/Power, PUR, amarelo RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, cor dos condutores individuais: vermelho, branco, verde, marrom