Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"311056","name":"PSS SB ACTIVE JUNCTION BASIS","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS SB ACTIVE JUNCTION BASIS
Número de producto: 311056
GTIN:
ACTIVE JUNCTION Repeater for SafetyBUS p, base module for connecting 2
SafetyBUS p branches.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CE
cULus Listed EAC |
| Campo de aplicación | Fail-safe |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U1 | Module Supply |
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 2.9 |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Datos mecanicos
| Borne de conexión | Borne de tornillo |
| Clase de borne | enchufable |
| Dimensión de altura | 94 |
| Dimensión Ancho | 49.2 |
| Dimensión Profundidad | 126 |
| Peso neto | 240 |
| Peso bruto | 296 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Accesorios Opcionales
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D1
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
PSS SB BUSKABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Por metros, cable híbrido bus/alimentación, PUR, amarillo RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, color de los conductores: rojo, blanco, verde, marrón