Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"301106","name":"PSS DIF2","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
PSS DIF2
Artikelnummer: 301106
GTIN:
Digital input module, 16 alarm inputs, 24 V DC, filter time 3 ms.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Användningsområde | Felsäker |
Teknisk data
Ingångar
| Antal digitala ingångar |
16
16 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
0
60 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
| Mått höjd | 257 |
| Mått bredd | 41 |
| Mått djup | 220 |
| Nettovikt | 870 |
| Bruttovikt | 920 |