Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"301106","name":"PSS DIF2","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
PSS DIF2
Número do produto: 301106
GTIN:
Digital input module, 16 alarm inputs, 24 V DC, filter time 3 ms.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CE
BG Listado em cULus TÜV EAC |
| Campo de utilização | Fail-safe |
Dados técnicos
Entradas
| Quantidade de entradas digitai |
16
16 |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Dados mecânicos
| Dimensão altura | 257 |
| Dimensão de profundidade | 41 |
| Dimensão de profundidade | 220 |
| Peso líquido | 870 |
| Peso bruto | 920 |