Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"301106","name":"PSS DIF2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS DIF2
Ürün numarası: 301106
GTIN:
Digital input module, 16 alarm inputs, 24 V DC, filter time 3 ms.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Uygulama aralığı | Arıza emniyeti |
Teknik veri
Girişler
| Sayısal girişlerin adedi |
16
16 |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
0
60 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Mekanik Veri
| Yükseklik boyutu | 257 |
| Genislik boyutu | 41 |
| Derinlik boyutu | 220 |
| Net agirlik | 870 |
| Brüt ağırlık | 920 |