Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"301106","name":"PSS DIF2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS DIF2
Número de producto: 301106
GTIN:
Digital input module, 16 alarm inputs, 24 V DC, filter time 3 ms.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Campo de aplicación | Fail-safe |
Datos técnicos
Entradas
| Número de entradas digitales |
16
16 |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Datos mecanicos
| Dimensión de altura | 257 |
| Dimensión Ancho | 41 |
| Dimensión Profundidad | 220 |
| Peso neto | 870 |
| Peso bruto | 920 |