text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSS DIF2

Artikelnummer: 301106
GTIN: 
Eingabebaugruppe digital, 16 Alarmeingänge, 24 V DC, Filterzeit 3 ms.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Zulassung CE  
BG  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Anwendungsbereich Fail-safe  
 
Anzahl digitale Eingänge 16  
16  
Umgebungstemperatur 0  
60  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Abmessung h 257  
Abmessung b 41  
Abmessung t 220  
Nettogewicht 870  
Bruttogewicht 920