Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"301106","name":"PSS DIF2","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PSS DIF2
Numero dell'articolo: 301106
GTIN:
Digital input module, 16 alarm inputs, 24 V DC, filter time 3 ms.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Campo di applicazione | Failsafe |
Dati tecnici
Ingressi
| Numero ingressi digitali |
16
16 |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
| Altezza | 257 |
| Larghezza | 41 |
| Profondità | 220 |
| Peso netto | 870 |
| Peso lordo | 920 |