text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN sl-0.5p 2.1 1switch

Artikelnummer: 570511
GTIN: 4046548057454
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, unikt fullkodad, för säkerhetslåsning PSENslock, låsning för processkydd, hållkraft 500 N, 8-polig M12-stickkontakt, seriekoppling Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsp...  Mer

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, unikt fullkodad, för säkerhetslåsning PSENslock, låsning för processkydd, hållkraft 500 N, 8-polig M12-stickkontakt, seriekoppling Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
Sensorprincip Transponder  
Kodningsnivå enligt ISO 14119 högt  
Klassific. enl EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder kodning fullkodad  
Lämplig för seriekoppling ja  
Enhetstyp Sensor  
 
Manöverspänning (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 4.8  
Antal ingångar 3  
Likspänning vid ingång 24 V DC  
Antal OSSD-utgångar 2  
Antal signalutgångar 1  
HL-A kortsl.säker ja  
Använd.kat. enl. EN 60947-1 DC-12  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -25  
55  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
EMV enligt standard … EN 55011: klass A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
Svängningar enligt standard … EN 60947-5-2  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
Accel. stötar enligt st. 2
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus IP67  
Hållkraft magnet på 500  
Höjdförskjutning max. 5 mm  
Vinkelkomp. max 2,5 deg  
Manöverdon typ 1 PSEN sl-0.5 2.1  
Manöverdon typ 2 PSEN sl-0.5fm 2.1  
Sensorn kan monteras infälld Ja, observera monteringsanvisn  
Anslutningstyp M12, 8-polig male  
Ledningar kabel LiYY 8 x 0,25 mm2  
Kåpmaterial överdel PBT  
Material bottenplatta Rostskyddad, hårdeloxerad  
Mått höjd 122  
Mått bredd 45  
Mått djup 44  
Nettovikt 570  
Bruttovikt 630  
Driftfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272603  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548057454  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – obligatoriska

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK304.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK365.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK497.00
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK304.00
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK365.00
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK497.00
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,009.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,009.00

Installationstillbehör

PSEN sl-0.5 2.1 1actuator
PSEN sl-0.5 2.1 1actuator 570521
Manöverdon (standard), fullkodad, till den säkra förreglingen PSENslock, bottenplatta av aluminium, hållkraft 500 N Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK1,165.00

Tillbehör – tillval

PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Envägsskruvar, envägsmontering, M5x20, material: rostfritt stål, FPE =10 st, passar manöverdon: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
SEK46.00
PSEN Y junction  M12-M12/M12
PSEN Y junction M12-M12/M12 540328
Kabel, Y-adapter med T-anslutningsdon, IP67, M12-stickkontakt (X2, utvärderingsenhet), 8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X1, sensor/närmaste anslutningsdon), 8-polig, A-kodad och M12-hylskontakt (X3, sensor), svart, rak, 8-polig, A-kodad, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², gul, för anslutning för PSENcode och PSENslock.
SEK514.00
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
Kabel, Y-adapter med T-anslutningsdon, IP67, M12-stickkontakt (X2, utvärderingsenhet), 8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X1, sensor), 8-polig, A-kodad och M8-hylskontakt (X3, meddelandeutgång/Lock_Unlock), svart, rak, 4-polig, A-kodad, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², svart, för frikoppling av hjälpsignaler vid anslutning av PSENcode och PSENslock.
SEK412.00
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK728.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK481.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK569.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK720.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK1,002.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,260.00
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Monteringsvinkel för sväng- och dubbelgrindar, passar skyddsgrindsystemen PSENslock och PSENslock2
SEK248.00
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 monteringsvinklar för skjutgrindar, passar skyddsgrindsystemen PSENslock och PSENslock2. 1 vinkel för givare respektive manöverdon.
SEK358.00
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Distribuerad passiv-uttagsplint för anslutning av PSENcode, PSENslockoch PSENini till ett Pilz-styrsystem, maximalt 4 sensorer, skyddsklass IP67.
SEK1,317.00