Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"570511","name":"PSEN sl-0.5p 2.1 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN sl-0.5p 2.1 1switch
Ürün numarası: 570511
GTIN: 4046548057454
Emniyet siviçi, elektromanyetik koruma kilitli, tamamen kodlanmış,
PSENslock kilitlemeli emniyet siviçi için, süreç koruması için
korumakilidi, 500 N tutma kuvveti, 8 pimli M12 erkek konektör, seri
bağlantı
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ik...
Daha Fazla
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Emniyet siviçi, elektromanyetik koruma kilitli, tamamen kodlanmış, PSENslock kilitlemeli emniyet siviçi için, süreç koruması için korumakilidi, 500 N tutma kuvveti, 8 pimli M12 erkek konektör, seri bağlantı Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (Eurasian) |
| Sensor principle | Transponder |
| ISO 14119'e göre kodlama sev. | Yüksek |
| EN 60947-5-3'e göre sınıfl. | PDDB |
| Aktarıcı kodlaması | tamamen kodlanmış |
| Seri bağlantı için uygun | evet |
| ünite tipi | Sensör |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 4.8 |
Girişler
| Giriş sayısı | 3 |
| Girişte DC voltajı | 24 V DC |
Yarı iletken çıktılar
| OSSD cikislarin sayisi | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | Evet |
| EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. | DC-12 |
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı |
-25
55 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Standarda göre EMC ... |
EN 55011: Sınıf A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
| Standart2'ye göre hız. darbesi | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
| Koruma tip, muhafaza | IP67 |
Mekanik Veri
| Holding force magnet on | 500 |
| Maks. dikey ofset | 5 mm |
| Maks. açısal ofset | 2,5 deg |
| Tip 1 aktüatör | PSEN sl-0.5 2.1 |
| Tip 2 aktüatör | PSEN sl-0.5fm 2.1 |
| Sensör gömme monte edilebilir | Evet, kurulum kılav. uygulayın |
| Bağlantı tipi | M12, 8-pin male |
| Cable lines | LiYY 8 x 0.25 mm2 |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PBT |
| Taban plakası malzemesi | Koroz day, sert anotlanmış |
| Yükseklik boyutu | 122 |
| Genislik boyutu | 45 |
| Derinlik boyutu | 44 |
| Net agirlik | 570 |
| Brüt ağırlık | 630 |
Transponder
| Çalışma frekansı | 122 kHz - 128 kHz |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27272603 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548057454 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Devreye alım aksesuarları
PSEN sl-0.5 2.1 1actuator
570521
Aktüatör (standart), tamamen kodlanmış, PSENslock kilitlemeli
emniyetsiviçi için, alüminyum taban plakası, 500 N tutma kuvveti için
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan
yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da
ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M5x20, paslanmaz çelik malzeme,
PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSENme1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN Y junction M12-M12/M12
540328
Kablo, Y adaptör, T takılıp çıkarılabilen konektörlü, IP67, M12 erkekkonektör (X2,
değerlendirme cihazı), 8 pimli, M12 dişi konektör üzerinde A kodlu (X1,
sensör/sonraki takılıp çıkarılabilen konektör), 8 pimli, A kodlu ve M12
dişi konektör (X3, sensör), siyah, düz, 8 pimli, A kodlu, PUR,
0,25 m, 8× 0,25 mm², sarı,PSENcode ve PSENslock'u bağlamak için.
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Kablo, Y adaptör, T takılıp çıkarılabilen konektörlü, IP67, M12 erkekkonektör (X2,
değerlendirme cihazı), 8 pimli, M12 dişi konektör üzerinde A kodlu (X1,
sensör), 8 pimli, A kodlu ve M8
dişi konektör (X3, sinyal çıkışı/Kilitleme_Kilit Açma), siyah, düz, 4pimli, A kodlu, PUR,
0,25 m, 4× 0,25 mm², siyah, PSENcode ve PSENslock'u bağlarken yardımcı
sinyallerin bağlantısını kesmek için.
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN sl bracket swing door
570550
Döner kapılar ve katlanır kapılar için montaj braketi,
PSENslock ve PSENslock2 emniyet koruma kilitleme cihazları için uygun
PSEN sl bracket sliding door
570551
Döner kapılar için 2 montaj braketi,
PSENslock ve PSENslock2 emniyet koruma kilitleme cihazları için uygun.
Her bir sensör ve aktüatör için 1 braket.
PDP67 F 4 code
773603
Pilz kontrol sistemine PSENcode, PSENslock ve PSENini bağlantısı için
merkezi olmayan pasif dağıtıcı, maks. 4 sensör, koruma tipi
IP67.
Mecburi operasyon aksesuarları
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m