Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
PSEN sl-0.5p 2.1 1switch
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Wyłącznik bezpieczeństwa, z elektromagnetycznym ryglowaniem drzwi, wpełni kodowany, do urządzenia ryglującego PSENslock, ryglowanie drzwi do ochrony procesu, siła trzymania 500 N, 8-pinowe złącze wtykowe M12, połączenie szeregowe Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus FCC IC EAC (Europa i Azja) |
| Zasada działania czujników | Transponder |
| Poziom kodowania wg ISO 14119 | Wysoki |
| Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 | PDDB |
| Kodowanie transpondera | w pełni kodowany |
| Odpowiednie do łączenia szereg | tak |
| rodzaj jednostki | Sensor |
| Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 4.8 |
| Liczba wejść | 3 |
| Napięcie DC na wejściu | 24 V DC |
| Liczba wyjść OSSD | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| Odporność wyj. S/C na zwarcie | Tak |
| Kat. stosowania wg EN 60947-1 | DC-12 |
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy |
-25
55 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| EMC wg standardu... |
EN 55011: Klasa A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
| Przysp.wstrz. wg normy2 | |
| Kategoria przepięcia | III |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
| Stopień ochrony obudowy | IP67 |
| Holding force magnet on | 500 |
| Maks. offset pionowy | 5 mm |
| Maks. offset kątowy | 2,5° |
| Aktuator typu 1 | PSEN sl-0.5 2.1 |
| Aktuator typu 2 | PSEN sl-0.5fm 2.1 |
| Czujnik może być zabudowany | Tak, zgodnie z instr. montażu |
| Typ połączenia | M12 ,8-stykowy zew. |
| Linie kablowe | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
| Materiał górnej części obudowy | PBT |
| Materiał płyty podstawy | Antykorodal, twardo anodowany |
| Wysokość | 122 |
| Szerokość | 45 |
| Głębokość | 44 |
| Ciężar netto | 570 |
| Ciężar brutto | 630 |
| Częstotliwość pracy | 122 kHz - 128 kHz |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272603 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548057454 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
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
Akcesoria uruchomieniowe