text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN sl-0.5p 2.1 1switch

製品コード: 570511
GTIN: 4046548057454
安全スイッチ、電磁式ガードロック付き、完全コード化、 安全ロック装置PSENslock用、プロセス保護用ガードロック、 保持力500 N、8ピンM12オスコネクタ、直列接続 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (ユーラシア)  
センサ原理 トランスポンダ  
コード化レベルISO 14119適合 High  
EN 60947-5-3適合 PDDB  
トランスポンダのコーディング 完全コード化  
直列接続に対応 はい  
ユニットタイプ センサー  
 
供給電圧 (V) 24  
24  
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 4.8  
入力点数 3  
入力のDC電圧 24 V DC  
OSSD出力数 2  
信号出力点数 1  
半導体出力の短絡保護 可  
EN 60947-1の要件 DC-12  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 -25  
55  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
EMC試験の適用規格~ EN 55011: クラスA  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
耐震性を指定する規格 ... EN 60947-5-2  
加速度衝撃の適用規格1 30g  
加速度衝撃の適用規格2
過電圧カテゴリ III  
汚染度 3  
保護構造、ハウジング IP67  
電磁保持力 500  
最大垂直オフセット 5 mm  
最大角度オフセット 2.5 度  
タイプ1アクチュエータ PSEN sl-0.5 2.1  
タイプ2アクチュエータ PSEN sl-0.5fm 2.1  
センサはフラッシュマウント 可(取り付けガイドに従ってください)  
接続タイプ M12、8ピン、オス  
ケーブルライン LiYY 8 x 0.25 mm2  
ハウジング素材 (上部) PBT  
ベースプレート素材 アンチコロダル、硬質陽極酸化被膜  
高さ 122  
45  
奥行き 44  
実量 570  
総重量 630  
動作周波数 122 kHz~128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548057454  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(試運転用)

PSEN sl-0.5 2.1 1actuator
PSEN sl-0.5 2.1 1actuator 570521
アクチュエータ(標準)、完全コード化、安全ロック装置PSENslock用、 アルミニウム製ベースプレート、保持力500 N用 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

アクセサリ(オプション)

PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
単方向スクリュー、単方向スロット、M5x20、ステンレス鋼製、 PU = 10個、アクチュエータに対応: PSEN cs1.x、PSEN cs2.x、PSEN me1.xAR、 PSEN me2.x、PSEN me3.x、PSEN sl。
PSEN Y junction  M12-M12/M12
PSEN Y junction M12-M12/M12 540328
ケーブルYアダプタ (Tプラグインコネクタ付き)、IP67、M12オスコネクタ (X2、 評価機器)、8ピン、M12メスコネクタでAコード化 (X1、 センサ/次のプラグインコネクタ)、8ピン、Aコード化およびM12 メスコネクタ (X3、センサ)、黒、ストレート、8ピン、Aコード化、PUR、 0.25 m、8×0.25 mm²、黄、PSENcodeおよびPSENslockを接続。
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
ケーブル、Yアダプタ (Tプラグインコネクタ付き)、IP67、M12オスコネクタ(X2、 評価機器)、8ピン、M12メスコネクタでAコード化 (X1、センサ)、 8ピン、Aコード化およびM8メスコネクタ (X3、信号出力/Lock_Unlock)、 黒、ストレート、4ピン、Aコード化、PUR、0.25 m、4×0.25 mm²、黒 、PSENcodeおよびPSENslockの接続時に 補助信号を切断。
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
スイングドア / 折り畳み式扉用取り付けブラケット、 安全ガードロック装置PSENslockおよびPSENslock2対応
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
スイングドア用取り付けブラケット2個、 安全ガードロック装置PSENslockおよびPSENslock2対応。 センサ用、アクチュエータ用ブラケット各1個。
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
PSENcode、PSENslock、 PSENiniをピルツの制御システムに接続するための分散型パッシブ配電盤、最大4個のセンサ、保護等級 IP67。

アクセサリ(操作に必須)

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m