Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"570511","name":"PSEN sl-0.5p 2.1 1switch","price":"0.00","currency":"TWD","category":null}
Actual product may vary
PSEN sl-0.5p 2.1 1switch
Product ID: 570511
GTIN: 4046548057454
安全開關,具備電磁防護鎖定,完全編碼型,用於
安全鎖定裝置 PSENslock,用於程序保護的護罩鎖定,
鎖固力 500 N,8-pin M12 公接頭,串聯連接
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (Eurasian) |
| Sensor principle | Transponder |
| 編碼層級符合 ISO 14119 | 高 |
| 分類符合 EN 60947-5-3 | PDDB |
| 傳送器編碼 | 完全編碼式 |
| 適合串聯連接 | 是 |
| 單元類型 | 感測器 |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 4.8 |
入口
| 輸入點數量 | 3 |
| 輸入處 DC 電壓 | 24 V DC |
半導體輸出
| OSSD 輸出數量 | 2 |
| 信號輸出的數量 | 1 |
| S/C 輸出防短路 | 是 |
| 使用類別符合 EN 60947-1 | DC-12 |
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 |
-25
55 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| EMC 符合標準 ... |
EN 55011:等級 A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| 震動符合標準 ... | EN 60947-5-2 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 30g |
| 加速度衝擊符合標準 2 | |
| 過電壓類別 | 第三 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 3 |
| 防護等級,外殼 | IP67 |
機械數據
| 鎖固力磁鐵開啟 | 500 |
| 最大垂直偏移 | 5 mm |
| 最大角度偏移 | 2.5 度 |
| 類型 1 致動器 | PSEN sl-0.5 2.1 |
| 類型 2 致動器 | PSEN sl-0.5fm 2.1 |
| 感測器可齊平安裝 | 是,依循安裝指南 |
| 連接類型 | M12, 8-pin male |
| Cable lines | LiYY 8 x 0.25 mm2 |
| 外殼材質上部 | PBT |
| 基板材質 | 耐蝕鋁、硬質陽極氧化 |
| 高度尺寸 | 122 |
| 寬度尺寸 | 45 |
| 深度尺寸 | 44 |
| 淨重 | 570 |
| 毛重 | 630 |
轉發器
| 操作頻率 | 122 kHz - 128 kHz |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27272603 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548057454 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Optional accessories
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
單向螺絲,單向插槽,M5x20,材料不鏽鋼,PU = 10
件,適用於致動器:PSEN cs1.x、PSEN cs2.x、PSEN me1.x AR、
PSEN me2.x、PSEN me3.x、PSEN sl。
PSEN Y junction M12-M12/M12
540328
纜線 Y-轉接器 – 配備 T 插件接頭,IP67,M12 公接頭(X2,
評估裝置),8-pin,M12 母接頭(X1,
感測器/下一個插件接頭)上的 A 編碼,8-pin,A 編碼和 M12
母接頭(X3,感測器),黑色,直式,8-pin,A 編碼,PUR,
0.25 m,8 × 0.25 mm²,黃色,用於連接 PSENcode 和 PSENslock。
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
纜線 Y-轉接器 – 配備 T 插件接頭,IP67,M12 公接頭(X2,
評估裝置),8-pin,M12 母接頭(X1,感測器)上的 A 編碼,
8-pin,A 編碼和 M8 母接頭(X3,信號輸出/Lock_Unlock),
黑色,直式,4-pin,A 編碼,PUR,0.25 m,4 × 0.25 mm²,黑色,
用於在連接 PSENcode 和
PSENslock 時斷開輔助信號。
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 個扇形門用安裝支架,適用於
安全防護鎖定裝置 PSENslock 和 PSENslock 2,
感測器和致動器各 1 個支架。
Obligatory accessories
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
Installation accessories
PSEN sl-0.5 2.1 1actuator
570521
致動器(標準),完全編碼型,用於安全鎖定裝置 PSENslock,
鋁基板,用於鎖固力 500 N
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。