text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN sl-0.5p 2.1 1switch

Numero dell'articolo: 570511
GTIN: 4046548057454
Interruttore di sicurezza, con blocco elettromagnetico, completamente codificato, per blocco di sicurezza PSENslock, blocco per la sicurezza di processo forza di tenuta 500 N, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento in serie Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane co...  Altri

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Interruttore di sicurezza, con blocco elettromagnetico, completamente codificato, per blocco di sicurezza PSENslock, blocco per la sicurezza di processo forza di tenuta 500 N, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento in serie Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
Principio sensore Transponder  
Liv. codifica sec. ISO 14119 alta  
Classif. sec. EN 60947-5-3 PDDB  
Codifica transponder Dispositivo compl. codificato  
Collegamento in serie idoneo Sì  
versione dispositivo Sensore  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 4.8  
Numero di ingressi 3  
Tensione continua all’ingresso 24 V DC  
Numero di uscite OSSD 2  
Numero uscite di segnalazione 1  
Uscita SC protezione CC Sì  
Cat. impiego sec. EN 60947-1 DC-12  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
55  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
EMC sec. norma .... EN 55011: classe A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60947-5-2  
Acceler. shock sec. Norma 1 30g  
Acc. shock sec. Norma 2
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia IP67  
Forza di tenuta magnete ON 500  
Offset altezza max 5 mm  
Offset angolare max 2,5 deg  
Attuatore Tipo 1 PSEN sl-0.5 2.1  
Attuatore Tipo 2 PSEN sl-0.5fm 2.1  
Sensore montabile a filo Sì, seguire istr. di montaggio  
Tipo di collegamento M12, 8pol. male  
Condutture cavi LiYY 8 x 0,25 mm2  
Mater. custodia Parte super. PBT  
Mater. piastra di fondo Anticorodal, anodizzaz. dura  
Altezza 122  
Larghezza 45  
Profondità 44  
Peso netto 570  
Peso lordo 630  
Frequenza operativa 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548057454  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori opzionali

PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Viti di sicurezza, monouso, M5x20, acciaio inox, contenuto confezione =10 pz., adatto per attuatore: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN Y junction  M12-M12/M12
PSEN Y junction M12-M12/M12 540328
Cavo, adattatore a Y con connettore a T, IP67, connettore maschio M12(X2, dispositivo di controllo), 8 poli, con codifica A su connettore femminaM12 (X1, sensore/connettore successivo), 8 poli, con codifica A e connettorefemmina M12 (X3, sensore), nero, assiale, 8 poli, codifica A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², giallo, per il collegamento per PSENcode ePSENslock.
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
Cavo, adattatore a Y con connettore a T, IP67, connettore maschio M12(X2, dispositivo di controllo), 8 poli, con codifica A su connettore femminaM12 (X1, sensore), 8 poli, con codifica A e connettore femmina M8 (X3, uscita disegnalazione/Lock_Unlock), nero, assiale, 4 poli, codifica A, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², nero, per il disaccoppiamento di segnali ausiliari nel collegamento perPSENcode e PSENslock.
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 30m
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Staffa di montaggio per porte a battente e a doppio battente, adatta ai blocchi di sicurezza PSENslock e PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 staffe di montaggio per porte scorrevole, adatta ai blocchi di sicurezza PSENslock e PSENslock2. 1 staffa per sensore e attuatore
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Ripartitore passivo decentralizzato per il collegamento di PSENcode,PSENslock e PSENini a un sistema di controllo Pilz, max. 4 sensori, grado diprotezione IP67.

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m

Accessori per la messa in servizio

PSEN sl-0.5 2.1 1actuator
PSEN sl-0.5 2.1 1actuator 570521
Attuatore (standard), completamente codificato, per il blocco disicurezza PSENslock, piastra base in alluminio, per forza di tenuta di 500 N Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.