Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
PSEN sl-0.5p 2.1 1switch
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Interruptor de seguridad, con bloqueo electromagnético, codificación completa, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock, bloqueo para protecciónde procesos, fuerza de retención de 500 N, conector macho M12 de 8 polos, conexión serie Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC |
| Principio de sensor | Transpondedor |
| Nivel codif. según ISO 14119 | alta |
| Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codificación transpondedores | encriptado completo |
| ¿Apto para conexión serie | sí |
| tipo unidad | Sensor |
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 4.8 |
| Número de entradas | 3 |
| Tensión continua en entrada | 24 V DC |
| Número de salidas OSSD | 2 |
| Número salidas de diagnóstico | 1 |
| Salida semic. resist. corto. | sí |
| Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-25
55 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| CEM según normativa .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque según norma 1 | 30 g |
| Acel. choque según norma 2 | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
| Carcasa de clase de protección | IP67 |
| Fuerza bloqueo de imán | 500 |
| Desalineación vertical máx. | 5 mm |
| Desalineación angular máx. | 2,5 deg |
| Accionador tipo 1 | PSEN sl-0.5 2.1 |
| Accionador tipo 2 | PSEN sl-0.5fm 2.1 |
| Sensor de montaje enrasado | Sí, consultar instr. montaje |
| Tipo de conexión | M12, 8 pol. macho |
| Tipo de conductores cable | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
| Material carcasa superior | PBT |
| Material placa base | Anticorodal, anodizado duro |
| Dimensión de altura | 122 |
| Dimensión Ancho | 45 |
| Dimensión Profundidad | 44 |
| Peso neto | 570 |
| Peso bruto | 630 |
| Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548057454 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
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
Accesorios para la puesta en marcha