Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"773104","name":"PNOZ m1p ETH coated version","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
Produkten kan variera
PNOZ m1p ETH coated version
Artikelnummer: 773104
GTIN: 4046548066401
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti Classic, basmodul,
expanderbar, 2 Ethernet-/Modbus-TCP-gränssnitt, 20 säkra digitala
ingångar,4 säkra halvledarutgångar, 2 säkra reläutgångar, för
höjda miljökrav.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande...
Mer
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti Classic, basmodul, expanderbar, 2 Ethernet-/Modbus-TCP-gränssnitt, 20 säkra digitala ingångar,4 säkra halvledarutgångar, 2 säkra reläutgångar, för höjda miljökrav. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed KCC KOSHA EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med U1 | Matning av systemet |
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Syfte med U2 | Matning till HL-utgångarna |
| Manöverspänning 2 (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U2 | DC |
| Tolerans för U2 | |
| Potentialavskiljning U2 | ja |
Ingångar
| Antal digitala ingångar |
20
20 |
| Max. antal strömf. ing. |
U_B <= 26,4 V : 20
U_B > 26,4 V : 15 |
| Signalnivå vid ingång vid 0 | -3–+5 V DC |
| U ingång enl. EN 61131-2 typ1 | 24 V DC |
| Potentialavskiljning ingång | nej |
Halvledarutgångar
| Antal halvledarutgångar | 4 |
| Potentialavskiljning för HLA | ja |
| HL-A kortsl.säker | ja |
Halvledarutgångar (standard)
| Antal hjälputgångar | 1 |
| galv.avskiljn. inte sä. HL-utg | ja |
| Kortsl.skydd inte sä. HLA | ja |
| Signalnivå vid 1 inte sä HLA | UB – 0,5 V DC vid 0,5 A |
Utgångar för testklocka
| Antal testpulsutgångar | 4 |
Reläutgångar
| Antal reläutgångar | 2 |
| Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
| Spänning AC1 säkerhetskont. | 240 |
| Max. ström AC1 säkerhetskont. | 6 |
| Spänning DC1 säkerhetskont. | 24 |
| Max. ström DC1 säkerhetskont. | 6 |
| Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
| Spänning AC15 säkerhetskont. | 230 |
| Max. ström AC15 säkerhetskont. | 3 |
| Spänning DC13 säkerhetskont. | 24 |
| Potentialisolering RLA | ja |
Kaskadutgång som standardutgång
| Antal kaskadutgångar | 1 |
| galv.avskilj. kaskd-hjälp-HLAg | nej |
Ethernet-gränssnitt
| Antal Ethernet anslutningar | 2 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur |
-25
60 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | vid skyddsklensp.: kortvarig |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … | EN 61131-2 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Bredbandsbrus enligt | EN 60068-2-64 |
| Kontroll av aggressiv gas SO2 | DIN V 40046-36 |
| Kontroll av aggressiv gas H2S | DIN V 40046-37 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
| Överspänningskategori | III |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar |
Potentiell separation
| Potentialavskiljning 1 mellan | HL-utgång och systemspänning |
| Typ av potentialavskiljning 1 | säker isolering |
| Potentialavskiljning 2 mellan | RL-utgång och systemspänning |
| Typ av potentialavskiljning 2 | säker isolering |
Mekaniska data
| Monteringsläge | vågrät på DIN-skena |
| Monteringsskenans mått | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Kåpmaterial underdel | PPO UL 94 V0 |
| Kåpmaterial främre platta | ABS UL 94 V0 |
| Anslutningsplint |
Skruvplint
Fjäderkraftsplint |
| Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–16 AWG |
| Flex enl AWG e. AEH RLA (KZF) | 24–12 AWG |
| Mått höjd | 94 |
| Mått bredd | 135 |
| Mått djup | 121 |
| Nettovikt | 538 |
| Bruttovikt | 557 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv |
7a
6c 7c I |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh |
Ledning
Blyoxid |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242207 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548066401 |
| Volym | 1.680 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Tillbehör – tillval
Project Licence for PNOZmulti Config
773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
full version on one several workstations. Includes a licence key for
activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
SEK51,764.00
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
Användarlicens till PNOZmulti Configurator, fullversion för användningpå en
ytterligare arbetsstation, licensnyckel för upplåsning av
full funktionalitet, gäller endast för utökning av en baslicens.
Obs! Innehåller ingen programvara! Den kan hämtas från Pilz
webbplats.
SEK2,139.00
Lite Licence for PNOZmulti Config.
773010L
Lite-licens till PNOZmulti Configurator, fullversion begränsad
till PNOZmulti m0p och mm0p, för användning på en arbetsstation,
licensnyckel för upplåsning av full funktionalitet för
m0p och mm0p. Obs! Innehåller ingen programvara! Den kan hämtas från
Pilz webbplats.
SEK2,706.00
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on a workstation. Includes a licence key for
activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
SEK3,937.00
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
SEK3,151.00
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
SEK2,363.00
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Uppgraderingslicensen för uppgradering av versionsnummer för enbefintlig
baslicens för fullversionen av programvaran PNOZmulti Configurator,
licensnyckel för aktivering av alla funktioner.
SEK2,577.00
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010V
Uppgraderingslicens till PNOZmulti Configurator, för uppdatering av
en befintlig användarlicens, licensnyckel för upplåsning av
full funktionalitet. Obs! Innehåller ingen programvara! Den kan hämtas
från Pilz webbplats.
SEK1,361.00
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project
licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
SEK23,198.00
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Basservicelicens till PNOZmulti Configurator, för användning av Service-
versionen på en arbetsstation, licensnyckel för upplåsning av
servicefunktionen. Obs! Innehåller ingen programvara! Den kan hämtas
från Pilz webbplats.
SEK2,655.00
Project Licence for PNOZmulti Service
773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
service version on one several work stations. Includes a licence key
for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
SEK23,891.00
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
Användarservicelicens till PNOZmulti Configurator, för användning avService-
versionen på en ytterligare arbetsstation, licensnyckel för
upplåsning av servicefunktionen. Obs! Innehåller ingen
programvara! Den kan hämtas från Pilz webbplats.
SEK992.00
Lite Licence for PNOZmulti Service
773011L
Lite-servicelicens till PNOZmulti Configurator, för användning avService-
versionen begränsad till PNOZmulti m0p och mm0p, för användning
på en arbetsstation, licensnyckel för upplåsning av Service-
funktionen. Obs! Innehåller ingen programvara! Den kan hämtas från
Pilz webbplats.
SEK1,249.00
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Uppgraderingsservicelicens till PNOZmulti Configurator service, föruppdatering
av en befintlig användarlicens, licensnyckel
för upplåsning av servicefunktionen. Obs! Innehåller ingen
programvara! Den kan hämtas från Pilz webbplats.
SEK1,190.00
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Uppgraderingsservicelicens till PNOZmulti Configurator service, föruppdatering
av en befintlig användarservicelicens, licensnyckel
för upplåsning av servicefunktionen. Obs! Innehåller ingen
programvara! Den kan hämtas från Pilz webbplats.
SEK643.00
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project
licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
SEK10,697.00
PNOZmulti Tool Kit
779000
Tillbehörspaket i väskan bestående av: Chipkort 32 kB, märkningPNOZmulti
m1p, förpackningen innehåller =10 st, chipkort läsmodul,programmeringskabel PNOZmulti,
systemhandbok PNOZmulti.
SEK2,755.00
PNOZ Chip Card Reader
779230
Chipkort läsmodul för PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu
WB.
SEK1,073.00
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Hållare för chipkort, för PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
SEK142.00
Tillbehör – obligatoriska
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
Baslicens för programvaran PNOZmulti Configurator för användning av
fullversionen på en arbetsstation, licensnyckel för aktivering
av alla funktioner.
SEK5,747.00
PNOZ m1p Set spring loaded terminals
783100
1 sats med fjäderkraftplintar för PNOZmulti Classic-basmoduler.
SEK514.00
PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals
793100
1 sats med löstagbara skruvplintar, PNOZmulti Classic-basmoduler.
SEK514.00