Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"773104","name":"PNOZ m1p ETH coated version","price":"0.00","currency":"TWD","category":null}
Actual product may vary
PNOZ m1p ETH coated version
Product ID: 773104
GTIN: 4046548066401
可程式小型安全控制器 PNOZmulti Classic,基礎主模組,
可擴充,2 個乙太網路/Modbus TCP 介面,20 個安全數位輸入,
4 個安全電晶體輸出,2 個安全繼電器輸出,可用於
較高環境要求。
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed KCC KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
技術數據
電氣數據
| U1 的用途 | 系統供電 |
| 電源供應電壓 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| U2 的用途 | SC 輸出的供電 |
| 電源類型 2 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U2 | DC |
| U2 的容差 | |
| 電位隔離 U2 | 是 |
入口
| 數位輸入數量 |
20
20 |
| 最大數量即時輸入 |
U_B <= 26.4 V:20
U_B > 26.4 V:15 |
| 輸入信號層級為 0 | -3 - +5 VDC |
| U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 | 24 V DC |
| 電位隔離輸入 | 否 |
半導體輸出
| 電晶體輸出數量 | 4 |
| S/C O 的電位隔離 | 是 |
| S/C 輸出防短路 | 是 |
半導體輸出(標準)
| 輔助輸出數量 | 1 |
| 鍍鋅隔離 n/安全 SC O | 是 |
| 短路保護 n/安全 S/C O | 是 |
| 1 n/安全 S/C O 處信號層級 | UB – 0.5 A 時 0.5 VDC |
測試時鐘輸出
| 測試脈衝輸出數量 | 4 |
繼電器輸出
| 繼電器輸出數量 | 2 |
| 使用類別AC/DC1 標準 | EN 60947-4-1 |
| 電壓 AC1 安全控制器 | 240 |
| 最大電流 AC1 安全控制器 | 6 |
| 電壓 DC1 安全控制器 | 24 |
| 最大電流 DC1 安全控制器 | 6 |
| 使用類別AC15/DC13 標準 | EN 60947-5-1 |
| 電壓 AC15 安全控制器 | 230 |
| 最大電流 AC15 安全控制器 | 3 |
| 電壓 DC13 安全控制器 | 24 |
| 電位隔離繼電器輸出 | 是 |
級聯輸出作為標準輸出
| 串接輸出數量 | 1 |
| 鍍鋅隔離串接輔助S/C O | 否 |
乙太網路介面
| 乙太網路介面數量 | 2 |
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 |
-25
60 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | at prot. xtra low volt.: brief |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... | EN 61131-2 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| Broad band noise to | EN 60068-2-64 |
| 腐蝕性氣體檢查 SO2 | DIN V 40046-36 |
| 腐蝕性氣體檢查 H2S | DIN V 40046-37 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
| 隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
| 過電壓類別 | 第三 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
| 端子防護等級 |
電氣隔離
| 電位隔離 1 介於 | SC 輸出和系統電壓 |
| 電位隔離類型 1 | 安全分開 |
| 電位隔離 2 介於 | RL 輸出和系統電壓 |
| 電位隔離類型 2 | 安全分開 |
機械數據
| 安裝位置 | 在頂帽導軌上水平 |
| DIN 導軌尺寸 | 35 x 7.5 EN 50022 |
| 外殼材質下部區段 | PPO UL 94 V0 |
| 外殼材質前底板 | ABS UL 94 V0 |
| 連接端子 |
螺絲式端子
彈簧式端子 |
| 導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 16 AWG |
| 導體撓曲 AWG 無壓接接頭 | 24 - 12 AWG |
| 高度尺寸 | 94 |
| 寬度尺寸 | 135 |
| 深度尺寸 | 121 |
| 淨重 | 538 |
| 毛重 | 557 |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 |
7a
6c 7c I |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 |
帶領
一氧化鉛 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242207 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548066401 |
| 體積 | 1.680 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
Optional accessories
Project Licence for PNOZmulti Config
773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
full version on one several workstations. Includes a licence key for
activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
使用者授權 PNOZmulti Configurator,用於在
附加工作站上使用的完整版本,用於啟用
完整功能性的授權密鑰,用於擴充基本授權才有效。
注意:未隨附軟體!您可以從 Pilz 首頁
載入軟體。
Lite Licence for PNOZmulti Config.
773010L
精簡版授權 PNOZmulti Configurator,限
於 PNOZmulti m0p 和 mm0p 的完整版本,用於在工作站上使用,
用於啟用
m0p 和 mm0p 內的完整功能性的授權密鑰。附註:未內含軟體!您可以從 Pilz首頁
載入軟體。
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on a workstation. Includes a licence key for
activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
用於升級軟體 PNOZmulti Configurator 完整版本的現有
基本授權版本編號的升級授權,
用於啟用完整功能性的授權密鑰。
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010V
升級授權 PNOZmulti Configurator,以升級現有使用者授權的版本編號
,可啟用
完整功能性的授權密鑰。附註:未內含軟體!您可以從 Pilz 首頁
載入軟體。
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project
licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
基本服務授權 PNOZmulti Configurator,用於在工作站上使用服務
版本,可啟用
服務功能性的授權密鑰。附註:未隨附軟體!您可以從 Pilz 首頁
載入軟體。
Project Licence for PNOZmulti Service
773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
service version on one several work stations. Includes a licence key
for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
使用者服務授權 PNOZmulti Configurator,用於在附加工作站上使用服務
版本,可啟用
服務功能性的授權密鑰。附註:未隨附
軟體!您可以從 Pilz 首頁載入軟體。
Lite Licence for PNOZmulti Service
773011L
精簡版服務授權 PNOZmulti Configurator,用於使用限於 PNOZmulti m0p 和mm0p 的服務
版本,用於
在工作站上使用,用於啟用服務
功能性的授權密鑰。附註:未內含軟體!您可以從 Pilz 首頁
載入軟體。
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
升級服務授權 PNOZmulti Configurator,以升級現有基本服務授權的
版本編號,可啟用服務功能性的授權密鑰
。附註:未內含
軟體!您可以從 Pilz 首頁載入軟體。
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
升級服務授權 PNOZmulti Configurator,以升級現有使用者服務授權的
版本編號,可啟用服務功能性的授權密鑰
。附註:未隨附
軟體!您可以從 Pilz 首頁載入軟體。
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project
licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
PNOZmulti Tool Kit
779000
在這種情況下的配件套件包含:晶片卡 32 kB,sealPNOZmulti
m1p,PU = 10 件,晶片卡讀卡機,編程電纜 PNOZmulti,
系統手冊 PNOZmulti。
Obligatory accessories
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
用於在工作站上使用
完整版本的用於軟體 PNOZmulti Configurator 的基本授權,用於啟用
完整功能性的授權密鑰。