Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"783100","name":"PNOZ m1p Set spring loaded terminals","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Produkten kan variera
PNOZ m1p Set spring loaded terminals
Artikelnummer: 783100
GTIN: 4046548009002
1 sats med fjäderkraftplintar för PNOZmulti Classic-basmoduler.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242292 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548009002 |
| Volym | 0.095 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |