text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ m1p ETH coated version

Numero dell'articolo: 773104
GTIN: 4046548066401
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti Classic,dispositivo base, espandibile, 2 interfacce Ethernet/Modbus-TCP, 20 ingressi digitali di sicurezza, 4 uscite a semiconduttore di sicurezza,2 uscite a relè di sicurezza, per condizioni ambientali gravose. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve ...  Altri

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti Classic,dispositivo base, espandibile, 2 interfacce Ethernet/Modbus-TCP, 20 ingressi digitali di sicurezza, 4 uscite a semiconduttore di sicurezza,2 uscite a relè di sicurezza, per condizioni ambientali gravose. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Scopo di U1 Alimentazione del sistema  
Tensione di alimentazione (V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Scopo di U2 Alimentazione uscite SC  
Tensione di alimentazione 2(V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U2 DC  
Tolleranza di U2
Isolamento elettrico U2 Sì  
Numero ingressi digitali 20  
20  
N° max. ingressi sotto corr. U_B <= 26,4 V : 20  
U_B > 26,4 V : 15  
Liv. segn. su ingr. per 0 -3 - +5 V DC  
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 24 V DC  
Isolam. elettrico ingresso No  
N. uscite a semiconduttore 4  
Isolam. elettr. di uscite SC Sì  
Uscita SC protezione CC Sì  
Numero di uscite ausiliarie 1  
Isolam. galv. usc. SC non sic. Sì  
Prot.CC usc.semicond. non sic. Sì  
Liv.segn. in 1 usc.SC non sic. UB - 0,5 V DC per 0,5 A  
N. uscite trigger di controllo 4  
N. uscite a relè 2  
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma EN 60947-4-1  
Tens. AC1 cont. di sicurezza 240  
Corr. max AC1 cont. di sic. 6  
Tens. DC1 cont. di sicur. 24  
Corr. max DC1 contatto di sic. 6  
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma EN 60947-5-1  
Tens. AC15 cont. di sicur. 230  
Corr. max AC15 contatto di sic 3  
Tens. DC13 cont. di sicur. 24  
Isolam.elettr.uscite a relè Sì  
Numero di uscite in cascata 1  
Isol.galv.usc.casc.ausiliaria No  
N. interfacce Ethernet 2  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
60  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa in bassissima tens.: breve  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 61131-2  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
RumoreBandaLarga secondo EN 60068-2-64  
Prova gas corrosivo SO2 DIN V 40046-36  
Prova gas corrosivo H2S DIN V 40046-37  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Distanze in aria e superf.sec. EN 61131-2  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo di protezione morsetti
Isolamento elettrico 1 tra Uscita SC e tensione sistema  
Tipo isolamento elettrico 1 Isolamento sicuro  
Isolamento elettrico 2 tra Uscita RL e tensione sistema  
Tipo isolamento elettrico 2 Isolamento sicuro  
Posizione di montaggio Orizzontale su barra DIN  
Dimensioni guide DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Materiale custodia parte inf. PPO UL 94 V0  
Mater. custodia piastra front. ABS UL 94 V0  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Morsetto a molla  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 16 AWG  
Cond.fless.AWG snz.conn.crimp. 24 - 12 AWG  
Altezza 94  
Larghezza 135  
Profondità 121  
Peso netto 538  
Peso lordo 557  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7a  
6c  
7c I  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Ossido di piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
1317-36-8  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548066401  
Volume 1.680  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accessori opzionali

Project Licence for PNOZmulti Config
Project Licence for PNOZmulti Config 773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the full version on one several workstations. Includes a licence key for activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
User Licence for PNOZmulti Config
User Licence for PNOZmulti Config 773010K
Licenza user PNOZmulti Configurator, versione completa per l’impiego suuna stazione di lavoro aggiuntiva, chiavi di licenza per l’attivazione di tutte le funzionalità, valida solo per l’espansione di una licenza base. Attenzione: non include il software! Il software può essere scaricatodalla homepage di Pilz .
Lite Licence for PNOZmulti Config.
Lite Licence for PNOZmulti Config. 773010L
Licenza lite PNOZmulti Configurator, versione completa limitatamente aPNOZmulti m0p e mm0p, per l’impiego su una postazione di lavoro, chiavi di licenza per l’attivazione di tutte le funzionalità nell’ambitodi m0p und mm0p. Attenzione: non include il software! Il software puòessere scaricato dalla homepage di Pilz.
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf 773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on a workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf 773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf 773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010U
Licenza upgrade per l’aggiornamento del numero di versione di una licenza base già disponibile alla versione completa del softwarePNOZmulti Configurator, chiave licenza per l’attivazione di tutte le funzioni.
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
User Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010V
Licenza upgrade PNOZmulti Configurator, per l’upgrade della versione di una licenza user già esistente, chiavi di licenza per l’attivazionedi tutte le funzionalità. Attenzione: non include il software! Il software può essere scaricato dalla homepage di Pilz.
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config 773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Basic Licence for PNOZmulti Service
Basic Licence for PNOZmulti Service 773011B
Licenza Service di base PNOZmulti Configurator, per l’impiego dellaversione service su una postazione di lavoro, chiavi di licenza per l’attivazionedella funzionalità service. Attenzione: non include il software! Ilsoftware può essere scaricato dalla homepage di Pilz.
Project Licence for PNOZmulti Service
Project Licence for PNOZmulti Service 773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the service version on one several work stations. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
User Licence for PNOZmulti Service
User Licence for PNOZmulti Service 773011K
Licenza Service user PNOZmulti Configurator, per l’impiego dellaversione service su una postazione di lavoro, chiavi di licenza perl’attivazione della funzionalità service. Attenzione: non include il software! Il software può essere scaricato dalla homepage di Pilz.
Lite Licence for PNOZmulti Service
Lite Licence for PNOZmulti Service 773011L
Licenza server lite PNOZmulti Configurator, per l’impiego della versione service limitatamente a PNOZmulti m0p e mm0p, per l’impiego su una postazione di lavoro, chiavi di licenza per l’attivazione dellafunzionalità service. Attenzione: non include il software! Il softwarepuòessere scaricato dalla homepage di Pilz.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011U
Licenza service per upgrade PNOZmulti Configurator, per l’upgrade dellaversione di una licenza service base già esistente, chiavi di licenzaperl’attivazione della funzionalità service. Attenzione: non include il software! Il softwarepuò essere scaricato dalla homepage di Pilz.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
User Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011V
Licenza service per upgrade PNOZmulti Configurator, per l’upgrade dellaversione di una licenza service user già esistente, chiavi di licenzaperl’attivazione della funzionalità service. Attenzione: non include il software! Il softwarepuò essere scaricato dalla homepage di Pilz.
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv 773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
PNOZmulti Tool Kit
PNOZmulti Tool Kit 779000
Pacchetto accessori in valigia composto da: chipcard 32 kB, sigillo PNOZmulti m1p, confezione = 10 pezzi, dispositivo di lettura chipcard, cavo di programmazione PNOZmulti, manuale di sistema PNOZmulti. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 779200
Chipcard PNOZmulti, set 10 pezzi, 8 kB.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti chip card, set da 10 pezzi, 32 kB.
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Dispositivo di lettura chipcard per PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSuWR, PSSu WB.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Sostegno per chipcard, per PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Etichetta per chipcard, moduli compatti PNOZmulti, 12 pezzi.

Accessori obbligatori per il funzionamento

Basic Licence for PNOZmulti Config.
Basic Licence for PNOZmulti Config. 773010B
Licenza base per il software PNOZmulti Configurator per l’utilizzo della versione completa su una stazione di lavoro, chiave licenza perl’attivazione di tutte le funzioni.
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
PNOZmulti chip card, 1 pezzo, 8 kB.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti chip card, 1 pezzo, 32 kB.
PNOZ m1p/m0p/m2p Set morsetti a molla
PNOZ m1p/m0p/m2p Set morsetti a molla 783100
1 set morsetti a molla per dispositivi base PNOZmulti Classic. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PNOZ m1p/m0p/m2p Set morsetti a vite
PNOZ m1p/m0p/m2p Set morsetti a vite 793100
1 set morsetti a vite per dispositivi base PNOZmulti Classic. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.